DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000041NCSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
étage inférieur | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Groupe utilisateur C | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
étage inférieur | 300 V | 16 A | 26 - 12 |