Bloc de jonction à couteau de sectionnement - PT 2,5-TWIN-MT-CLT
1251104

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, pour parafoudre basse tension CLIXTRAB, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Généralités pour parafoudre basse tension CLIXTRAB

Type de produit Bloc de jonction à fonction
Nombre de pôles 1
Nombre de connexions 3
Nombre de rangées 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 4 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,77 W

Nombre de raccordements par étage 3
Section nominale 2,5 mm²
Longueur à dénuder 8 mm ... 10 mm
Gabarit A3
B3
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 4 mm²
Section du conducteur AWG 26 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 26 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) 0,5 mm²
Int. nom. 20 A
Courant de charge maximal 20 A (avec une section de conducteur rigide de 4 mm²)
Tension nominale 400 V
Section nominale 2,5 mm²
Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 0,34 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Largeur 5,2 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur NS 35/15 44,25 mm
Hauteur NS 35/7,5 36,8 mm
Longueur 110,4 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Profilé/support de fixation NS 35
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,14 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Résultat Test réussi

Vieillissement
Cycles de température 192
Résultat Test réussi
Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spectre Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule
Fréquence f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz
Niveau ASD 0,964 (m/s²)²/Hz
Accélération 0,58g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 5g
Durée des chocs 30 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 1251104
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE2231
Product key BE2231
GTIN 4063151357115
Poids par pièce (emballage compris) 16,98 g
Poids par pièce (hors emballage) 16,98 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141126
ECLASS-12.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles