Systèmes d'E/S – Pour les indices de protection IP20 et IP65/67

Systèmes d'E/S - Pour les indices de protection IP20 et IP65/67

Les systèmes E/S de Phoenix Contact dans les indices de protection IP20 et IP65/67 conviennent parfaitement à tous les systèmes de bus et réseaux courants. Réalisez l'acquisition des données d'entrée et de sortie directement dans l'armoire électrique ou dans vos installations et machines. Garantissez un transfert fiable des signaux et des données et concevez vos installations dans tous les domaines d'application. Vous déterminez la vitesse, les fonctions et la conception en fonction des exigences.

Plus dinformations
E/S, système d'E/S, Axioline

Combiner les E/S en toute flexibilité

Combiner les E/S en toute flexibilité

Grâce aux modules E/S innovants, vous communiquez de façon rapide et économique avec tous les systèmes de bus et les réseaux courants ou avec un automate intégré au système. Notre vaste gamme, avec des possibilités de combinaisons flexibles et indice de protection IP20, vous garantit un transfert fiable des signaux et des données, et vous permet de concevoir des installations dans tous les domaines d'application. Vous déterminez la vitesse de transmission, les fonctions et la structure en fonction de vos exigences. Combinez les E/S standard ou utilisez les variantes pour les environnements extrêmes ainsi que des modules à sécurité intrinsèque.

structure modulaire E/S, Axioline F, Axioline Smart Elements, PLCnext Control, coupleur de bus

Modularité dans le système

Des solutions d'automatisation pour l'armoire électrique

Avec les systèmes d'E/S Axioline et Inline d'indice de protection IP20, des solutions d'automatisation qui mettent en œuvre les exigences d'application de manière optimale peuvent être mises en place selon le principe modulaire.

Un coupleur de bus disponible pour différents réseaux Industrial Ethernet ou un automate décentralisé, comme le PLCnext Control AXC F 2152, fonctionne comme tête de la station d'E/S. Au niveau de la tête de la station, vous disposez les modules E/S modulaires en blocs de la gamme de produits Axioline F, ainsi que les Axioline Smart Elements regroupables en toute flexibilité sur un espace réduit. Vous pouvez aussi au choix mettre en place une station avec les modules E/S Inline, p. ex. combinée avec l'ILC 2050 BI pour l'immotique. La gamme d'E/S comprend différents modules de fonction en complément des modules numériques et analogiques. Certains modules Axioline F sont en outre disponibles en versions endurcies pour les conditions ambiantes particulièrement difficiles.

Le choix des fonctions d'E/S adéquates ainsi que la conception de la station d'E/S sont réalisés rapidement et sans erreur par le biais du logiciel Project+. La structure modulaire Axioline fait partie de COMPLETE line, un ensemble de produits matériels et logiciels adaptés, de prestations de conseil et de solutions système, pour optimiser vos processus dans la construction d'armoires électriques.

Axioline P, système d'E/S, remplacement à chaud, disponibilité élevée

Système d'E/S à disponibilité élevée avec remplacement à chaud

Système d'E/S à disponibilité élevée avec remplacement à chaud

Le système d'E/S à haute disponibilité est constitué de coupleurs de bus PROFINET redondants et de modules E/S numériques et analogiques. Axioline P satisfait aux exigences de l'industrie des process concernant des plages de température étendues et des modules E/S à sécurité intrinsèque avec capacité de remplacement à chaud, y compris les standards HART et NAMUR. Le système peut être raccordé en sous-couche des systèmes DCS.

Axioline E, installation sur le terrain, système d'E/S

Système d'E/S pour l'installation sur le terrain

Système d'E/S pour l'installation sur le terrain

Réalisez l'acquisition de données d'entrée et de sortie directement dans vos installations et machines. Qu'il s'agisse d'un format modulaire ou compact, que ce soit du métal ou du plastique, qu'il s'agisse d'un réseau Ethernet ou d'un système de bus de terrain : Phoenix Contact propose une large gamme d'appareils d'E/S avec indice de protection IP 65/67 - adaptés à toutes les utilisations.
Axioline E est le système d'E/S sous forme de blocs pour l'installation sur le terrain. Ouverte à tous les protocoles de communication basés sur Ethernet et disponible dans deux variantes de boîtier, la gamme Axioline E offre une flexibilité maximale pour votre solution individuelle.

E/S, systèmes d'E/S, logiciel, conception, Project+

Conception pour les E/S

Conception pour les E/S

Lors de la conception des équipements électroniques d’une automatisation, Project+ est l’expert à vos côtés. Avec Project+, vous concevez très rapidement une station opérationnelle répondant à vos besoins, et ce sans délai de prise en main. De plus, vous pouvez générer des informations pour les étapes suivantes du processus d’automatisation.