Les alimentations TRIO POWER 3,75 A d'indice de protection IP67 destinées aux circuits électriques à énergie limitée offrent une sécurité accrue grâce à la classification NEC Class 2. Les alimentations de terrain sont dotées d'une fonctionnalité de base et garantissent que la puissance de sortie maximale de 100 W n'est pas dépassée, même en cas de défaillance.
TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/IPD
-
Alimentation
1278301
Alimentation à découpage primaire TRIO POWER IP67, Traversée de paroi IPD avec raccordement à ressort Push-in, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 3,75 A
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Schéma de liaison à la terre | Réseau en étoile (TN, TT, IT (PE)) |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 277 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
| Déclassement | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| Tension de démarrage | ≥ 80 V AC |
| Tension de coupure | < 75 V AC |
| Tension secteur national typique | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | ≤ 35 A (typique, 277 V AC) |
| 17 A (typique, 120 V AC) | |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,45 A2s |
| Plage de fréquence AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | > 25 ms (120 V AC) |
| > 25 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 1 A (100 V AC) |
| 0,4 A (277 V AC) | |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
| Facteur de puissance | > 0,92 |
| Temps d'enclenchement | < 0,2 s |
| Fusible d'entrée | 4 A (interne (protection fine)) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
| Courant de décharge vers PE | < 0,5 mA |
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
| Déclassement | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| Tension de démarrage | ≥ 75 V DC |
| Tension de coupure | < 70 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Courant absorbé | 0,88 A (110 V DC) |
| 0,38 A (250 V DC) | |
| Rendement | typ. 93 % (120 V AC) |
| typ. 94 % (230 V AC) | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±2 % (SELV) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 3,75 A (NEC Class 2 Output) |
| Déclassement | > 60 °C ... 70 °C (2,0 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | ≤ 10 mVCC |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Puissance de sortie | 90 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 100 mV |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 0,25 W (120 V AC) |
| < 0,28 W (230 V AC) | |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 7,4 W (120 V AC) |
| < 6 W (230 V AC) | |
| Temps d'établissement | typ. 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour l'augmentation de la puissance et la redondance, avec diode |
| Connectabilité en série | oui, pour augmenter la tension |
| Protection par fusible (côté secondaire) | électronique |
| Signal: DC OK | |
| Courant de charge permanent | 100 mA |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Traversée de paroi IPD avec raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. | 0,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Codage couleur | gris |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à clip |
| Nombre de pôles | 3 |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Traversée de paroi IPD avec raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. | 0,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Codage couleur | noir |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à clip |
| Nombre de pôles | 3 |
| Modes de signalisation | LED |
| Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
| Sortie de signal: Affichage d'état par LED | |
| Nom signalisation | AC OK |
| Affichage d'état | LED |
| Coloris | vert |
| AC OK | ACIn > 0,76 x ACN (ACN = 100 V AC) |
| Sortie de signal: Affichage d'état par LED | |
| Nom signalisation | DC OK |
| Affichage d'état | LED |
| Coloris | vert |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
| 3 kV AC (Contrôle individuel) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | TRIO POWER IP67 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1475000 h (25 °C) |
| > 1000000 h (40 °C) | |
| > 500000 h (60 °C) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I |
| Catégorie de surtension (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Catégorie de surtension (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 61010-1) |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 222 mm |
| Profondeur | 53 mm |
| Orifice | |
| Diamètre | 4,2 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 20 mm / 20 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 100 mm |
| Type de montage | Montage mural |
| Protégée par vernis | non |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Version du boîtier | Aluminium (AlMg3) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (Derating > 60 °C: 2 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
| Classe climatique | 4K26 (EN 60721-3-4) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 100 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 100 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 59,6 Hz, amplitude ±0,35 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 cycles | |
| Sécurité électrique | |
| Désignation de la norme | Sécurité électrique |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| CEI 61010-2-201 (SELV) | |
| Équipements d'alimentation basse tension à sortie de courant continu | |
| Désignation de la norme | Équipements d'alimentation basse tension, à sortie de courant continu |
| Normes/prescriptions | EN 61204-3 |
| Consignes de sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires | |
| Désignation de la norme | Consignes de sécurité pour appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoires |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| Valeurs limites pour les courants harmoniques | |
| Désignation de la norme | Valeurs limites pour les courants harmoniques |
| Normes/prescriptions | EN 61000-3-2 |
| Indices de protection par boîtier (code IP) | |
| Désignation de la norme | Indices de protection par les boîtiers (code IP) |
| Normes/prescriptions | EN/CEI 60529 |
| Variation du secteur/Sous-tension | |
| Désignation de la norme | Variation du secteur/Sous-tension |
| Normes/prescriptions | SEMI F47 - 0706 |
| UL | |
| Repérage | NEC Class 2 according to UL 1310 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Emission | Émission de bruits selon EN 61000-6-3 (zone résidentielle et commerciale) et EN 61000-6-4 (zone industrielle) |
| Immunité | Immunité selon EN 61000-6-1 (environnement domestique), EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
| Émissions conduites | |
| Normes / Spécifications | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Émissions parasites | |
| Normes/Prescriptions | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Circuits de haute pulsation | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 2 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
| 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Tension | 230 V AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Chute de tension | 70 % |
| Nombre de périodes | 25 périodes |
| Remarque | Critère A |
| Chute de tension | 40 % |
| Nombre de périodes | 10 périodes |
| Remarque | Critère B |
| Chute de tension | 0 % |
| Nombre de périodes | 1 période |
| Remarque | Critère A |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
| Référence | 1278301 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPF13 |
| Product key | CMPF13 |
| GTIN | 4063151474843 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 016 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 766 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6db3951a-0b82-4b14-91a3-e26cbd796680 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 25,101 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Sécurité électrique accrue grâce à l'homologation NEC Classe 2
Installation rapide grâce au raccordement des appareils avec traversées de paroi IPD en technologie Push-in
L'installation directe sur le récepteur, sur le terrain, permet d'économiser des longueurs de câbles et de gagner de la place dans l'armoire électrique
Utilisation fiable grâce à une résistance élevée aux chocs, aux vibrations et à la rigidité diélectrique
Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, d'indice de protection IP67, garantit une protection sûre contre la poussière et l'eau
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2