TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Alimentation
1395808

Alimentation TRIO POWER à découpage primaire dans un boîtier coulé sous pression IP67, connecteur circulaire M12, entrée : monophasée, sortie à 5 pôles : 24 V DC / 10 A, réserve de puissance statique : jusqu'à 12,5 A (permanente)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

LED AC OK et LED DC OK permettent un diagnostic direct
Démarrage fiable, même avec de lourdes charges, grâce à une réserve de puissance dynamique pouvant atteindre 150 % pendant 5 s
Installation rapide et intégration facile grâce à la connexion M12
L'installation directe sur le récepteur, sur le terrain, permet d'économiser des longueurs de câbles et de gagner de la place dans l'armoire électrique
Utilisation fiable grâce à une résistance élevée aux chocs, aux vibrations et à la rigidité diélectrique
Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, d'indice de protection IP67, garantit une protection sûre contre la poussière et l'eau