TRIO-PS67/1AC/24DC/10/IPD - Alimentation
1111664

Alimentation à découpage primaire TRIO POWER IP67, Traversée de paroi IPD avec raccordement à ressort Push-in, Montage mural, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

LED AC OK et LED DC OK permettent un diagnostic direct
Démarrage fiable, même avec de lourdes charges, grâce à une réserve de puissance dynamique pouvant atteindre 150 % pendant 5 s
Installation rapide grâce au raccordement des appareils avec traversées de paroi IPD en technologie Push-in
L'installation directe sur le récepteur, sur le terrain, permet d'économiser des longueurs de câbles et de gagner de la place dans l'armoire électrique
Utilisation fiable grâce à une résistance élevée aux chocs, aux vibrations et à la rigidité diélectrique
Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, d'indice de protection IP67, garantit une protection sûre contre la poussière et l'eau