Le parafoudre basse tension réinventé
Le parafoudre basse tension de la gamme Safe Energy Control est plus performant et durable que jamais.
L'éclateur révolutionnaire qui empêche tout courant de suite de réseau en toute sécurité est l'élément essentiel de la gamme de produits, garantissant un parafoudre et un parafoudre basse tension durables et performants. Cela protège votre installation, parafoudre et fusibles intégrés. Sur toutes les applications courantes, il est possible de supprimer le fusible en amont du parafoudre distinct.
Avantages
- Protection sans interruption de votre installation grâce à des éclateurs innovants d'un point de vue technologique et à des produits avec dispositif de déconnexion sûr
- Protection maximale de vos appareils sensibles contre toute surtension dynamique par la coordination directe entre l'éclateur et la varistance
- Efficacité dans la construction d'armoires électriques grâce à un design compact homogène des parafoudres et à une utilisation sans fusible en amont
- Installation simple et rapide avec le premier parafoudre de type 3 à l'échelle mondiale avec la technologie de raccordement Push-in
FLASHTRAB-SEC-HYBRID – parafoudre avec fusible intégré
Parafoudres de type 1 avec fusible intégré
Le FLASHTRAB-SEC-HYBRID est le premier parafoudre enfichable sans courant de suite de réseau de type 1, avec un fusible intégré en amont du parafoudre, résistant aux courants de choc. Grâce au nouveau mécanisme Push-Pull, la fiche de protection peut être débrochée facilement. Le verrouillage intégré la maintient en toute sécurité dans l'élément de base en cas de coup de foudre.
Le fusible en amont intégré rend l'installation simple et flexible. Ainsi, vous conservez la liberté de choix des lieux de montage, tout en économisant de la place et en réduisant le travail de câblage. Le FLASHTRAB-SEC-HYBRID est destiné à une utilisation dans les systèmes d'alimentation de 230/400 V- ou de 400/690 V.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 - parafoudre pour les tensions nominales élevées
Parafoudre de type 1 pour 230/400 volts
Le FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 est idéal pour une mise en œuvre dans la zone en amont du compteur de l'alimentation principale et dans les applications industrielles.
Les éclateurs performants, sans courant de suivi de réseau du FLASHTRAB-SEC-PLUS-350, protègent intégralement vos installations et augmentent considérablement la durée de vie en service de l'installation électrique. Des variations de tension élevées et des sollicitations extrêmes avec des courants de foudre jusqu'à 25 kA ne posent aucun problème au FLASHTRAB-SEC-PLUS-350. Avec le FLASHTRAB-SEC-PLUS-264, il est possible de maîtriser même les courants de foudre jusqu'à 50 kA.
Comme tous les autres parafoudres de type 1 de la gamme SEC, le FLASHTRAB-SEC-PLUS est vérifié et certifié parafoudre de type 2.
FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – combinaison de parafoudres de type 1 et 2
Parafoudre combiné spécial de types 1+2
Le FLASHTRAB-SEC-T1+T2 est la vraie combinaison de parafoudres de type 1- et de type 2. Ce type de parafoudre est la protection idéale pour les environnements avec des commutations fréquentes.
Les courants de foudre sont maîtrisés de manière sûre par les éclateurs performants. Cela garantit une faible tension résiduelle alors que les surtensions dynamiques sont limitées avec fiabilité par les parafoudres de type 2 à base de varistance. Il existe une coordination optimale entre l'éclateur et la varistance.
Avec l'équipement de protection combiné, unique au monde depuis dix ans, vous minimisez considérablement le travail d'installation et d'entretien. Maintenant aussi avec éclateur sans courant de suite de réseau et parafoudre de type 2 avec une nouvelle conception.
VALVETRAB-SEC – parafoudre basse tension de type 2
Parafoudre basse tension de type 2
Le parafoudre compact de protection de type 2 offre une puissance maximale et une excellente tenue aux courts-circuits sur 12 mm seulement par canal.
Le VALVETRAB-SEC se met en place facilement dans tout petit espace, et sans fusible en amont du parafoudre, jusqu'à une intensité nominale du fusible principal de 315 A.
Le pouvoir de décharge élevé et sa petite largeur font du VALVETRAB-SEC un parafoudre basse tension fiable pour toutes les alimentations.
Les parafoudres de type 2 sont également disponibles pour les sources de courant DC avec une caractéristique de fonctionnement linéaire.
PLUGTRAB-SEC – protection d'appareil de type 3
Protection d'appareil de type 3 pour les applications AC/DC
Le PLUGTRAB-SEC est le parafoudre basse tension performant pour les terminaux jusqu'à une tension nominale de 230 V.
Le nouveau dispositif de déconnexion interne ainsi que les fusibles en amont de parafoudre intégrés offrent une plus grande sécurité en cas de surcharge thermique ou électrique, indépendamment du fusible en amont.
C'est pourquoi le PLUGTRAB-SEC est le parafoudre basse tension le plus fiable pour les équipements terminaux AC et DC.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Cliquez sur les liens suivants pour en savoir plus sur les protections contre la foudre et les parafoudres basse tension de la gamme Safe Energy Control.