Mesure d'énergie Tirez le maximum de vos mesures d’énergie pour répondre aux réglementations et aux besoins de votre activité !
Mesurez, analysez, optimisez vos consommations d'énergie
La mesure d’énergie dépasse aujourd’hui le simple cadre des stratégies de réduction des factures d’électricité. C’est désormais autant une réponse à des impératifs légaux qu’à des besoins d’optimisation des chaînes de production et de l’exploitation du bâtiment. La réglementation et le contexte économique s’étant fortement transformés au cours des derniers mois, il est important de revenir aux fondamentaux, c’est-à-dire les normes et lois à respecter ainsi que le cadre théorique pour y répondre. Sur la chaîne de production, la mesure d’énergie est un atout de plus pour la gestion des machines qu’il ne faut pas sous-estimer, tant elle permet de fiabiliser le fonctionnement et d’anticiper les pannes et opérations de maintenance nécessaires à un rendement maximal. En ce sens il est important d’en connaître les applications pour une utilisation efficace.