EMpro Collection App Monitorer la consommation d’énergie des outils de production dans une optique d’avoir une meilleure efficacité énergétique

EMpro Collection App

Partant du constat que "l'on ne peut pas diriger ce que l'on ne peut pas mesurer" de Peter F. Drucker, il est nécessaire de remonter les données du terrain / des outils de production afin de détecter d'éventuelles fuites, de disfonctionnements des machines ou une sur-consommation de certaines d'entre elles.

Il est possible de mesurer les flux dont les consommations énergétiques afin d'avoir les informations des outils de production à l'instant T au plus près des machines ou sur d'autres supports (Pc, smartphones, tablettes...). En un coup d’œil, vous disposez des consommations sur notre EMpro Collection App.

EMpro Collection App

Grâce à la combinaison de nos centrales de mesure EMpro et de notre automate AXC F 2152 avec la technologie PLCnext, vous disposez de toutes vos données énergétiques sur une application unique – EMpro Collection App. Et ce 7j/7j - 24h/24h où que vous soyez dans le monde et ce en temps réel. Cette application Plug & Play avec une installation et configuration rapides permet de visualiser simplement (via une page web eIHM) les données énergétiques (jusqu’à 30 centrales) que ce soit sur PCs, tablettes et smartphones.

En effet, les données énergétiques de nos centrales de mesure EMpro sont remontées en OPC UA (plus de 2 500 variables) grâce à notre automate AXC F 2152.
De votre côté, rien de plus simple, installez l’EMpro Collection App, configurez-la et visualisez les données. De plus la configuration peut être simplifiée via un fichier de configuration .csv. Grâce à notre automate connectez-vous à votre compte Proficloud afin de visualiser toutes vos données et ce de n’importe où. Sachant que la plateforme IoT ouverte et évolutive Proficloud est une solution Cloud globale intégrée directement à notre technologie PLCnext. Cette plateforme sécurisée vous permet de créer des dashboard personnalisés et donc d’avoir à portée de main les données terrain et ce en toute simplicité et sécurité.

Webinar SPE
Single Pair Ethernet, le futur dans la transmission de données industrielles

Dans ce webinaire, vous découvrirez ce qu'est Single Pair Ethernet (SPE), quels sont les avantages et quels sont les différents domaines d'application (où il pourrait être utilisé). Rendez-vous le 16 octobre à 14h !

Je m'inscris au webinar
Webinar SPE