Domotique
L'interaction intelligente entre l'homme et le bâtiment
La numérisation doit être au service des personnes. A fortiori là où elles vivent et travaillent. C'est pourquoi nous mettons directement en réseau les bâtiments et les corps de métier avec leurs exigences individuelles. Comment est-ce possible ? Données. Données. Données. Elles sont le fondement de cette interaction. Grâce à elles, nous automatisons le progrès et libérons le potentiel des bâtiments intelligents, dans lesquels nous vivons plus confortablement et travaillons plus efficacement.
Le changement numérique nécessite des bâtiments adaptables qui pensent dès aujourd'hui à demain. La clé : une mise en réseau intelligente et une domotique globale.
Une mise en réseau intelligente de tous les corps de métier grâce à une domotique globale
Building Intelligence
Les bâtiments intelligents sont de plus en plus connectés. Il est donc d'autant plus important d'avoir un partenaire avec une approche globale - du niveau terrain à la gestion et à l'exploitation du bâtiment en passant par l'automatisation des bâtiments. Que vous soyez installateur électrique, intégrateur de systèmes, planificateur, architecte ou maître d'ouvrage : seule l'interaction entre tous les acteurs permet de construire et d'exploiter des bâtiments efficaces, intelligents et durables. C'est pourquoi nous réunissons ce qui va ensemble : une automatisation globale des bâtiments et un framework BIoT intelligent dans lequel tout converge. L'automatisation, le monitoring de l'énergie, l'acquisition des données ainsi que la connectivité sécurisée des systèmes, des installations et des composants. Qu'est-ce que cela vous apporte ? C'est très simple : réduire les coûts d'exploitation, augmenter le confort des utilisateurs.
La planification intégrale des bâtiments comme fondement d'un bâtiment intelligent
La base de tout bâtiment intelligent : la planification intégrale du bâtiment
Pour construire des bâtiments intelligents, il faut planifier intégralement dès le départ. En effet, seule la mise en réseau globale de toute l'infrastructure permet au final d'obtenir une meilleure efficacité du bâtiment. Pour cela, il convient de mettre clairement l'accent sur l'interaction sans faille de tous les corps de métier avant même la planification. Le résultat : une exploitation durable et énergétiquement efficace du bâtiment ainsi que des concepts d'utilisateurs individuels et orientés vers les besoins. Bon pour vous - et pour l'environnement.
Mise en réseau intelligente des équipements techniques des bâtiments
Une automatisation intelligente pour aujourd'hui, demain et après-demain
La technologie doit s'adapter à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi notre framework BIoT permet d'intégrer sans problème l'ensemble des équipements techniques des bâtiments - y compris les systèmes tiers sur cette plateforme. Car si l'avenir est ouvert, toutes les interfaces doivent l'être également. Notre plateforme est donc non seulement efficace et sûre, mais aussi flexible et extensible de manière modulaire. C'est ainsi que naissent des bâtiments qui évoluent avec vous.
Avantages en un coup d'œil
Les bâtiments numérisés augmentent la satisfaction des utilisateurs et la productivité
L'automatisation globale en toute simplicité : une plateforme ouverte et flexible pour toutes les applications et tous les process
Réduire les coûts et exploiter les potentiels : commander, évaluer et traiter toutes les données de tous les corps de métier partiels en fonction des besoins
Protéger les investissements à long terme : possibilité de mise à jour et de mise à niveau à tout moment pendant le fonctionnement, extension modulaire facile
Augmenter l'efficacité énergétique : Réduction des émissions de CO2 en vue d'atteindre la neutralité carbone
Pour que les bâtiments soient exploités de manière efficace et à l'épreuve du temps, il faut une mise en réseau globale et intelligente. Dans notre e-paper, nous vous montrons comment la numérisation de l'automatisation des bâtiments permet précisément d'atteindre cet objectif.
Vous voulez un bâtiment intelligent ? Vous avez alors besoin d'un partenaire avec une approche globale - du niveau terrain à la gestion globale, en passant par la communication. Une fois conçu, toujours à jour. Avec plus de 60 000 produits, c'est exactement ce que nous vous proposons - n'hésitez pas à nous contacter.
Vivez virtuellement les solutions Building IoT !
Découvrez notre Smart Building
Découvrez l'Industry Solution Center du groupe Phoenix Contact à Bad Pyrmont avec une visite virtuelle panoramique à 360°. Déplacez-vous virtuellement à travers le bâtiment et faites-vous une idée des possibilités de notre gestion domotique basée sur l'IoT.
La notion d'automatisation des bâtiments, ou AB, regroupe tous les dispositifs de commande, de régulation et de surveillance des installations techniques complexes des bâtiments ainsi que la saisie des données d'exploitation.
Pour cela, nous sommes votre partenaire. Avec un objectif déclaré : tout est connecté à tout. Mais cela n'est possible que si nous laissons derrière nous les structures classiques de la domotique. Nous ne parlons plus exclusivement des niveaux du terrain, de l'automatisation et de la gestion, mais de l'intégration de tous les métiers. Et ce, tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Aujourd'hui, l'automatisation des bâtiments signifie des bâtiments intégralement interconnectés, une exploitation durable et efficace des bâtiments et un facteur de bien-être élevé pour les personnes qui vivent et travaillent dans ces bâtiments. Pour cela, nous avons des produits, des solutions et nos experts.