Acquisition de données de capteurs dans la production

FL BLE 1300 Intégration de capteurs industriels Bluetooth Low Energy

Le FL BLE 1300 permet l'intégration de capteurs compatibles Bluetooth à faible consommation dans les automates industriels et les systèmes IoT. Les données et informations de fonctionnement saisies constituent la base des applications IoT innovantes avec lesquelles vous pouvez optimiser vos process de production.

Le FL BLE 1300 peut servir ici d'interface de communication Bluetooth à faible consommation pour l'échange des données entre l'automate et les capteurs ou pour réaliser automatiquement de simples comparaisons des valeurs de seuil.

Avantages

  • Fonctionnement fiable et durable même dans les environnements industriels
  • Raccordement évolutif de pratiquement tous les capteurs Bluetooth à basse consommation
  • Intégration individuelle et sur mesure dans votre système
Le module radio FL BLE 1300 vu de côté

Le module radio compact FL BLE 1300 permet une utilisation dans des petits espaces et en environnement industriel

Le FL BLE 1300 a été développé pour l'utilisation industrielle

Le module radio compact FL BLE 1300 a une antenne intégrée pour être utilisé pratiquement partout. Avec son mode de protection IP65, sa plage de température industrielle et ses raccordements M12 robustes, l'appareil convient également aux conditions ambiantes difficiles, ou se trouvent les capteurs.

Son montage facile grâce à ses deux trous directement dans la paroi du boîtier permet du temps et de l'argent.

Une femme travaille sur le plan de travail avec un robot

Le profil générique des attributs (GATT) permet un accès simple et flexible aux données des capteurs

Bluetooth Low Energy : un standard à l'épreuve du temps

Bluetooth Low Energy est le choix de prédilection pour la communication sans fil avec des capteurs. Le faible besoin en énergie permet l'utilisation de capteurs à piles avec une très longue durée d'exécution.

Le profil générique des attributs (GATT) permet un accès simple et flexible aux données des capteurs. Le standard Bluetooth Low Energy 5 permet d'utiliser les méthodes de cryptage actuelles et est rétro-compatible avec les capteurs au standard Bluetooth Low Energy 4.2 et 4.0.

Communication flexible avec le BLE 1300

Accès à huit capteurs maximum avec un BLE 1300

Communication flexible avec le FL BLE 1300

L'accès au BLE 1300 et ainsi à huit capteurs maximum via TCP permet une intégration facile et flexible pour pratiquement tous les automates et tous les systèmes logiciels basés sur un PC. Le module radio comble ainsi le fossé entre le capteur et la machine.

Le BLE 1300 peut aussi réaliser de simples tâches de surveillance de manière autonome sans API supplémentaire. La sortie de commutation intégrée est alors définie en fonction de valeurs de capteur librement configurables.

Applications de la FL BLE 1300

La maintenance prédictive sur les moteurs
Ligne de production avec collaboration homme-machine
Intégration de capteurs Bluetooth Low Energy
La maintenance prédictive sur les moteurs

L'analyse des données des capteurs, comme les vibrations ou la température, sur de longues périodes peuvent donner des indications sur les processus d'usure. Un roulement usé deviendra chaud, vibrera davantage et générera un bruit de fonctionnement différent.

De telles modifications permettent d'identifier des composants usés avant leur défaillance définitive. Il est alors possible de planifier leur remplacement sans entraîner de temps d'arrêt de l'installation. L'utilisation des données des capteurs permet ainsi d'économiser de l'argent.

Ligne de production avec collaboration homme-machine

Certains paramètres de composants critiques doivent déjà être documentés dans le processus de production. Il peut s'agir du couple de serrage d'une vis ou du respect des cotes des composants montés.

De nombreux outils et équipements de mesure disposent déjà d'une interface radio Bluetooth Low Energy intégrée. Ces données peuvent ainsi être utilisées et traitées en toute simplicité par votre système d'automatisation ou IoT.

Intégration de capteurs Bluetooth Low Energy

L'accès au BLE 1300 et ainsi à huit capteurs maximum via TCP permet une intégration facile et flexible pour pratiquement tous les automates et tous les systèmes logiciels basés sur un PC.

Le module radio comble ainsi le fossé entre le capteur et la machine. Le BLE 1300 peut aussi réaliser de simples tâches de surveillance de manière autonome sans API supplémentaire.