Cybermonth Phoenix Contact Pour une cybersécurité industrielle en toute simplicité !
Octobre - mois européen de la cybersécurité
Participez aux webinars gratuits de (30 minutes) et découvrez pourquoi une usine « cybersécurisée » est indispensable et assure la pérennité de de votre activité et donc de votre entreprise.
Cybermonth : la cybersécurité dans les usines à tous les niveaux est l’affaire de tous les salariés !
Longtemps les cybercriminels ont « privilégié » l’IT (la partie bureautique) par rapport à l’OT (l’automatisme, les usines / machines). Mais aujourd’hui, le réseau OT est autant victime de cyberattaques que l’IT. En effet, 93 % des acteurs de l’OT ont subi une intrusion* et ce quel que soit le secteur d’activité : pharmaceutique, agricole, alimentaire, habillement... Il ne s’agit pas que du nombre croissant d’attaques mais aussi leur sophistication. Par exemple : nous voyons que désormais les ransomwares sont associés à des DDoS, des attaques dites de « chaîne d’approvisionnement ». C’est pourquoi une politique de cybersécurité au sein des usines est indispensable. Pour que celle-ci soit efficace il faut associer un produit de cybersécurité spécifique au milieu industriel afin de protéger le réseau OT, les machines, robots et IIoT (objets connectés industriels) à une sensibilisation et formation sur les gestes de cybersécurité à adopter au quotidien pour tous les salariés qu’ils aient ou non des notions en réseau ou cybersécurité. Découvrez les conseils de nos experts tout au long du mois d’octobre lors de webinars gratuits de 30 minutes. *Source : Avira