Switch Ethernet-APL La technologie de transmission moderne Ethernet-APL permet la connexion Ethernet directe à deux fils de capteurs et d'appareils de terrain dans les zones ATEX des applications techniques de process. Avec le switch Ethernet-APL, vous pouvez intégrer des capteurs APL et des appareils de terrain dans un réseau Ethernet existant. Vous garantissez ainsi un accès direct aux données du niveau terrain.
Avantages
- Accès direct aux données des capteurs du niveau terrain
- Utilisation dans des atmosphères explosibles et franchissement de grandes distances
- Peu de câblage, complexité réduite
- Réduction des coûts grâce à l'utilisation du câblage de bus de terrain existant
- Caractéristiques éprouvées FL SWITCH-2300 du switch manageable, en plus des fonctionnalités Ethernet-APL
Technologie Ethernet-APL Intégration directe d'appareils de terrain APL dans l'industrie des process
La technologie Ethernet-APL permet une communication continue basée sur IP via une seule paire de fils dans les zones ATEX des applications techniques de process. Cela permet de connecter directement des capteurs ou des appareils APL du niveau terrain, sans passerelles ni sous-systèmes complexes supplémentaires.
L'abréviation APL (Advanced Physical Layer) correspond à la couche physique avancée et désigne un perfectionnement de la transmission physique des données dans les réseaux Ethernet. Outre la transmission de données via une seule paire de fils, cette technologie permet également, en option, d'utiliser cette même paire de fils pour l'alimentation. La couche physique avancée APL utilise le standard 10BASE-T1-L de la norme IEEE 802.3cg conjointement avec le standard CEI TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) et prend en charge les méthodes de la protection anti-explosion, y compris la sécurité intrinsèque. L'Ethernet-APL permet ainsi l'utilisation dans des atmosphères explosibles et le franchissement de grandes distances jusqu'à 1 000 m pour 10 Mbit/s.
Propriétés produit
Ethernet jusqu'au niveau terrain
Le switch de terrain APL permet d'utiliser facilement la technologie de communication moderne Ethernet-APL. Le switch manageable permet une transmission efficace et sûre des données, tout en offrant une largeur de bande élevée ainsi que des temps de latence réduits.
Les capteurs ou appareils APL du niveau terrain sont directement intégrés dans le réseau Ethernet existant de l'installation. Les données du niveau terrain sont ainsi directement disponibles. La complexité est considérablement réduite étant donné que les solutions de passerelle ou de sous-systèmes laborieux ne sont plus nécessaires. Le switch Ethernet-APL pose les bases et fait office de précurseur de l'IIoT dans l'automatisation des processus.
Portée et vitesse
Les switchs manageables APL peuvent aussi bien être utilisés dans des installations compactes qu'étendues. Pour de grandes distances, on utilise la topologie dite du tronc (trunk) et des branches (spurs). Le standard 10BASE-T1L permet de couvrir jusqu'à 1 000 m (branches jusqu'à 200 m) à 10 Mbit/s. Il est donc ainsi possible de franchir de grandes distances même dans des atmosphères explosibles.
La topologie de réseau peut naturellement être configurée de manière flexible, ce qui permet également de réaliser des layouts compacts avec le switch manageable. Il est ici possible de renoncer à la caractéristique du tronc en raccordant les switchs APL et les ports de branches APL directement sur l'Ethernet standard.
Une plateforme éprouvée alliée à une technologie prête pour l'avenir
En intégrant les switchs Ethernet-APL dans votre réseau industriel, vous alliez des fonctionnalités éprouvées à une technologie de communication moderne. Outre la technologie Ethernet-APL, le switch manageable prend en charge toutes les fonctions de la célèbre série FL SWITCH 2300. Les switchs manageables disposent par exemple de fonctions complètes de redondance ou de sécurité pour la mise en œuvre de réseaux à l'épreuve du temps.
Le switch Ethernet-APL permet de renforcer l'infrastructure réseau existante et de se préparer aux exigences élevées d'un monde de plus en plus interconnecté.
Switch Ethernet-APL Pour en savoir plus, cliquez sur les zones réactives
Applications
Les switchs Ethernet-APL peuvent aussi bien être utilisés dans des installations compactes, p. ex. dans les secteurs de la pharmacie et de la chimie, que dans les grandes installations de l'industrie des process. L'intégration des switchs Ethernet-APL est une étape décisive pour améliorer l'efficacité et moderniser les installations existantes.
Les switchs manageables ont été spécialement conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosibles. Cela signifie qu'ils répondent aux exigences élevées correspondant aux zones 1 et 2 ou à la division 2. Le design robuste et l'utilisation d'indices de protection permettent aux appareils de fonctionner de manière fiable même dans des conditions particulièrement exigeantes.
Liste des produits
Le switch manageable de terrain APL en détail
|
|
---|---|
Switch manageable de terrain Ethernet-APL FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA | |
Ports APL | 24 x 10BASE-T1L |
Ports supplémentaires | 2 x RJ45 et 2 x SFP |
Classe de puissance | Classe A et classe B de puissance |
Tension d'alimentation | 22 V DC ... 30 V DC |
Plage de température | -40 °C ... 70 °C |
Fonctions du switch manageable | QoS en temps réel, fonctions de redondance et de sécurité |
Interface de gestion | Web, SNMP, CLI, périphérique PROFINET |
Référence | 1384244 |
Vers le produit |