Surge Box de Phoenix Contact by Electro-Matériel Zones de protection contre la foudre: Des transitions résolues simplement et individuellement!
En 3 étapes vers votre solution individuelle
Toutes les lignes qui sont introduites dans le bâtiment depuis l‘extérieur doivent être munies du DPS correctement conçu au point d‘entrée. La conception de telles séparations de zones ne doit pas être compliquée!
Avec les boîtiers SURGE, qui sont adaptés individuellement à l‘application, la mise en oeuvre de telles transitions de zones est simple.
Cliquez ici pour accéder directement à la boutique en ligne d'Electro-Matériel
De l‘idée à la solution
1. Placez votre idée
Utilisez le formulaire de commande pour nous envoyer les données sur les câbles insérés de l‘extérieur. Schémas, listes de schémas de câblage, etc.
2. Dispo et devis
Nous préparons un devis et les plans de disposition avec les DPS correctement conçus, prêts à être installés dans le logement de superstructure approprié.
3. Installation de la boîte sur le site de construction
Vous pouvez maintenant installer le Surge-Box complètement assemblé à l‘adresse suivante transition de zone de votre système. Le système flexible de la Surge-Box est conçu de manière individuelle pour les besoins de l‘entreprise et peut être intégré très facilement dans l‘application intégrée dans le concept de zone de protection.
Plus d'informations
Vous trouverez ici plus d'informations sur notre site web au sujet de la protection contre les surtensions et de nos webinaires ou séminaires, ou téléchargez simplement le flyer Surge-Box au format PDF :
Electro-Matériel SA
Electro-Matériel SA
+41 (0) 44 278 12 12
EM-Hauptsitz
Protection contre les surtensions pour toute la Suisse