Une surveillance efficace de l'énergie est la base de votre gestion de l'énergie. Nos appareils de mesure adaptés les uns aux autres vous permettent de gagner beaucoup de temps lors de l'acquisition des données d'énergie. Qu'il s'agisse de mesures complexes de l'énergie ou d'une simple facturation des coûts : le large choix de compteurs d'énergie multifonction et de compteurs d'énergie certifiés MID couvre les besoins de chaque application. Les transformateurs de courant destinés à l'installation initiale et à la mise à niveau complètent la gamme.
Plus dinformationsSurveillance intelligente de l'énergie avec nos produits pour la mesure de l'énergie et du courant
Nos centrales de mesure d'énergie constituent le cœur de notre portefeuille dédié à la surveillance de l'énergie. Avec les centrales de mesure d'énergie EMpro, concevez votre gestion de l'énergie du futur :
Implémentez les données d'énergie dans votre réseau local depuis n'importe quel navigateur
via l'interface REST intégrée. Ou accédez directement au cloud avec EMpro. Accédez depuis n'importe où à vos données de mesure ou aux données de vos appareils et utilisez d'autres Smart Services dans l'Internet des Objets.