FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT
-
Réseau de résistance
1642714
Réseau de résistances 22 kΩ en parallèle, 680 Ω en série pour surveiller des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité. Surveillance des défauts de ligne via des amplificateurs-séparateurs ou des entrées TOR selon la norme NAMUR CEI/EN 60947-5-6.