FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Réseau de résistance
1642820

Réseau de résistances 22 kΩ en parallèle, 620 Ω en série pour surveiller des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité. Surveillance des défauts de ligne via des amplificateurs-séparateurs ou des entrées TOR selon la norme NAMUR CEI/EN 60947-5-6.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles