Boîtiers répartiteurs

Boîtiers répartiteurs pour les applications de signaux et de puissance

Les coffrets de distribution vous permettent un câblage clair et rapide sur le terrain. Les coffrets de distribution permettent de regrouper facilement plusieurs câbles pour former un câble multiconducteurs, qui sera raccordé à l'automate. Grâce à l'indicateur d'état, vous disposez d'une vue d'ensemble, lorsque les signaux sont nombreux.

Avantages

  • Câblage flexible grâce à une large gamme de produits et différents raccordements des câbles multiconducteurs des coffrets de distribution
  • Plus grande disponibilité des machines grâce à un diagnostic facile
  • En toute sécurité sur le terrain grâce au boîtier scellé et aux indices de protection élevés

Nouveaux produits

Boîtier répartiteur M12 Push-Pull avec raccordement à capot enfichable

Boîtiers répartiteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

La nouvelle norme en matière de technique d'automatisation

Les nouveaux boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull convainquent par leur installation intuitive et sans outils. Les câbles multiconducteurs et les connecteurs M12 sont raccordés de manière pratique et sûre par enfichage direct. Cela garantit un gain de temps considérable ainsi qu'un câblage sûr.

Caractéristiques principales

  • Capot de raccordement enfichable
  • Raccordement du câble principal avec technologie Push-in
  • Verrouillage rapide Push-Pull selon CEI 61076-2-010
  • Codage A, variantes à 4 et 5 pôles, non blindées
  • Section de raccordement : 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • Plage de température : de -25 °C … 80 °C

Avantages

  • Montage rapide et sans outils grâce au capot de raccordement enfichable avec verrouillage par encliquetage
  • Raccordement simple du câble multiconducteurs avec la technologie Push-in
  • Installation rapide et sûre des connecteurs avec verrouillage rapide Push-Pull
  • Plus de flexibilité grâce aux ports M12 pour les connecteurs à vis classiques ou les connecteurs Push-Pull
  • Affectation claire grâce aux étiquettes de marquage sur le capot et l'embase

Coffret de distribution pour l'application extérieure sur une machine

Coffret de distribution pour l'application extérieure sur une machine

Coffrets de distribution passifs pour toutes les applications

Dans la technologie de raccordement décentralisée, des répartiteurs passifs assurent la liaison entre les dispositifs d'entrée/de sortie et l'API. Phoenix Contact vous propose des boîtiers répartiteurs pour capteurs/actionneurs spécialement adaptés à toutes les exigences. Les exemples incluent différentes tailles de filetage, différentes technologies de raccordement pour le câble principal et des produits allant au-delà des spécifications classiques du secteur industriel.

Installation entièrement sans outils avec les boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull

Installation entièrement sans outils avec les boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull

Installation entièrement sans outils avec les boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull

Les boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull convainquent par leur installation intuitive et entièrement sans outils. Les câbles multiconducteurs et les connecteurs M12 sont raccordés de manière pratique et sûre par enfichage direct. Cela assure un gain de temps considérable ainsi qu'un câblage sûr.

Regroupement et répartition efficaces

Présentation de la gamme de produits : boîtiers répartiteurs
Boîtiers répartiteurs avec raccordement autodénudant IDC
Boîtiers répartiteurs entièrement moulés
Boîtier répartiteur avec prise double
Boîtier répartiteur avec raccordement enfichable du câble multiconducteurs
Présentation de la gamme de produits : boîtiers répartiteurs

En plus des répartiteurs entièrement moulés avec filetage M8, vous disposez également de répartiteurs avec filetage M12 métallique ou en plastique, selon l'application. Le raccordement par câble multiconducteurs est disponible en différentes versions.

Boîtiers répartiteurs avec raccordement autodénudant IDC

Économisez du temps et des connecteurs. Avec le raccordement autodénudant IDC QUICKON, vous raccordez directement les extrémités de câble ouvertes au distributeur sans les dénuder.

Boîtiers répartiteurs entièrement moulés

Même en cas d'influences corrosives, les répartiteurs entièrement moulés assurent une protection exhaustive du circuit imprimé.

Boîtier répartiteur avec prise double

L'utilisation de répartiteurs en Y permet de raccorder jusqu'à deux signaux par emplacement. Cela permet de gagner de la place dans l'installation et d'économiser des coûts de câblage.

Boîtier répartiteur avec raccordement enfichable du câble multiconducteurs

Les boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull à confectionner soi-même offrent un raccordement à capot enfichable avec verrouillage par encliquetage. Le capot s'emboîte simplement sur l'embase du boîtier répartiteur, sans vis. Des clips de verrouillage assurent un maintien sûr. En cas de remplacement, le capot de raccordement peut également être retiré sans aucun outil. Il suffit de faire glisser le clip de verrouillage vers l'avant avec le doigt pour ouvrir le verrouillage.

Boîtiers répartiteurs pour applications spéciales

Boîtier répartiteur M12 blindé
Boîtier répartiteur pour une utilisation à l'extérieur
Boîtier répartiteur en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire avec câbles et connecteurs raccordés
Boîtier répartiteur M12 blindé

Grâce à des répartiteurs, câbles et connecteurs pour capteurs/actionneurs blindés à 360°, vous pouvez transmettre de façon fiable des signaux, même dans des applications critiques au niveau de la compatibilité électromagnétique.

Boîtier répartiteur pour une utilisation à l'extérieur

Le câblage M12 pour l'extérieur résiste à des conditions extrêmes : rayons UV, ozone, chaleurs extrêmes, froids extrêmes et changements de température rapides. Le câblage résiste aussi aux jets d'eau puissants, aux différents types d'huiles, aux vibrations et aux chocs.
Grâce à des matériaux de grande qualité, les contraintes provenant de la corrosion, des UV, de l'ozone ou des conditions climatiques extrêmes ne sont pas un problème pour notre câblage M12 pour l'extérieur.

Boîtier répartiteur en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire avec câbles et connecteurs raccordés

L'industrie alimentaire impose des exigences élevées pour les composants et matériaux en matière d'indice de protection, de résistance à la corrosion et d'hygiène. Phoenix Contact propose une solution complète pour les applications dans cet environnement. La conception hygiénique spéciale rend le boîtier répartiteur particulièrement facile à nettoyer et l'acier inoxydable assure une protection complète contre la corrosion.