PT 2-TELE-ST
-
Fiche parafoudre
2838733
Fiche de protection antisurtension pour embase, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
| Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
| Classe d'essai CEI | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Connecteur mâle |
| Nombre de pôles | 2 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Paires de fils par module | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 185 V DC |
| 130 V AC |
| Type de raccordement | enfichable |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Largeur module complet | 17,7 mm |
| Hauteur module complet | 90 mm |
| Profondeur module complet | 65,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| couleur cuivre | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tension permanente maximale UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Courant de référence | 450 mA AC (45 °C) |
| 130 mA DC (45 °C) | |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 10 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-fil) | 1 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 1 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 18 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 18 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | 100 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | 100 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 300 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 300 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 300 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 300 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 500 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,4 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 20 MHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 30 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| Capacité (fil-terre) | typ. 30 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2000 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | 2002 |
| Type de montage | sur embase |
| Référence | 2838733 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3121 |
| Product key | CL3121 |
| GTIN | 4046356044677 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 28,94 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 28,94 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a019aefc-4f31-4732-92b0-bf6a402b9381 |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,893 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen