CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0M1 - Prise de raccordement côté véhicule
1546168

CHARX connect universal, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CCS type 1, CEI 62196-2, CEI 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), 48 A / 250 V (AC), Fils individuels, longueur: 2 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.


Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Taille homogène, peu encombrante de l'espace de montage et des points de vissage de toutes les prises côté véhicule de Phoenix Contact
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Protection contre les projections d'eau et contre la saleté, grâce à un indice de protection élevé