Elément coulissant - GS-GSK/S
0305116

Elément coulissant, coloris: argenté


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Pont

Coloris argenté

Référence 0305116
Conditionnement 100 Unité(s)
Commande minimum 100 Unité(s)
Clé de vente BE1Z2X
Product key BE1Z2X
Page catalogue Page 517 (C-1-2019)
GTIN 4017918000752
Poids par pièce (emballage compris) 4,95 g
Poids par pièce (hors emballage) 4,933 g
Numéro du tarif douanier 74153910
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »