Pont de jonction - FB 2- 8-EX
3029224

Pont de jonction, pas: 8 mm, coloris: argenté


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Pont à visser
Nombre de pôles 2
Pas 8 mm

Pas 8 mm

Coloris argenté
Matériau Cuivre
Revêtement étamé

Type de montage Montage vissé

Référence 3029224
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE1Z2X
Product key BE1Z2X
GTIN 4017918423698
Poids par pièce (emballage compris) 6,103 g
Poids par pièce (hors emballage) 5,809 g
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;