Pont de jonction - FB 10- 5,5
0201171

Pont de jonction, pas: 5,5 mm, coloris: argenté


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Pont à visser
Nombre de pôles 10
Pas 5,5 mm

Pas 5,5 mm

Coloris argenté
Matériau Cuivre
Revêtement étamé

Type de montage Montage vissé

Référence 0201171
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE1Z2X
Product key BE1Z2X
GTIN 4017918253578
Poids par pièce (emballage compris) 15,86 g
Poids par pièce (hors emballage) 15,694 g
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140

ETIM

ETIM 7.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121426

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles