Plaquette de séparation - STSR-GSK
0305213

Plaquette de séparation, largeur: 0,8 mm, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Largeur 0,8 mm

Coloris gris

Référence 0305213
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Product key BE1Z4X
Page catalogue Page 294 (CL-2005)
GTIN 4017918000776
Poids par pièce (emballage compris) 2,41 g
Poids par pièce (hors emballage) 2,322 g
Pays d'origine DE