FPM 23.8 69K SP - Moniteur
1261662

Moniteur du domaine sanitaire avec écran TFT de 60,5 cm/23,8" (écran tactile multi-touch capacitif), 1 920 x 1 080 pixels (Full HD) dans un boîtier en acier inoxydable entièrement fermé, sans vis ni arête. Avec film anti-éclat.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Robustes et performants dans des conditions extrêmes
Solides et résistants grâce à un boîtier en acier inoxydable fermé
Design pour le domaine sanitaire avec refroidissement passif
Montage facile avec adaptateur pour potence ou VESA
Écran tactile capacitif multi-touch pour une utilisation confortable à plusieurs doigts avec des gants