FPM 15.6 69K
-
Moniteur
1261660
Moniteur du domaine sanitaire avec écran TFT de 39,6 cm/15,6" (écran tactile multi-touch capacitif), 1 920 x 1 080 pixels (Full HD) dans un boîtier en acier inoxydable entièrement fermé, sans vis ni arête.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Robustes et performants dans des conditions extrêmes
Solides et résistants grâce à un boîtier en acier inoxydable fermé
Design pour le domaine sanitaire avec refroidissement passif
Montage facile avec adaptateur pour potence ou VESA
Écran tactile capacitif multi-touch pour une utilisation confortable à plusieurs doigts avec des gants