CUTFOX-SP BOLT VDE - Pince coupante diagonale
1212831
N° ELDAS®: 983088019

Pince coupante diagonale renforcée, 200 mm, lames trempées par induction, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Lame de précision pour le fil de piano
Contrôlé VDE
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Découpe de matériaux plus durs avec peu d'effort grâce à un effet de levier élevé