UM-DB37M/16/AI/INT/F/CS1140 - Module de transmission
2903123
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Module de transmission
Information pour le fonctionnement
Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Référence
2903123
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Product key
DK2CZZ
GTIN
4055626168265
Poids par pièce (emballage compris)
212 g
Poids par pièce (hors emballage)
212 g
Pays d'origine
US
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)