PLC-RPT- 36DC/21AU
-
Module à relais
2907029
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais miniature enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 36 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Entrée pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation: Sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 17.01.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,33 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Entrée pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 260 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,3 kV |
Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 280 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 36 V DC |
Plage de tension d'entrée | 28,8 V DC ... 39,6 V DC (20 °C) |
Tension nominale (relais électromécanique enfiché) | 24 V DC |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Courant d'entrée typique pour UN | 9,2 mA |
Temps d'amorçage typique | 5 ms |
Temps de retombée typique | 8 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Diode de roue libre | |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgSnO, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Tension de commutation minimale | 100 mV |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant d'appel maximum | 50 mA |
Courant de commutation minimal | 1 mA (pour 24 V) |
Courant de court-circuit | 200 A (courant de court-circuit conditionnel) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Fusible de sortie | 4 A gL/gG NEOZED |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 5 V (pour 100 mA) |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant de commutation minimal | 10 mA (pour 12 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) |
20 W (à 48 V DC) | |
18 W (à 60 V DC) | |
23 W (à 110 V DC) | |
40 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,2 A (à 110 V, DC13) | |
0,1 A (à 220 V, DC13) | |
3 A (à 24 V, AC15) | |
3 A (à 120 V, AC15) | |
3 A (à 230 V, AC15) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Bloc de jonction de base) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Entrée pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2907029 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 2 000 Unité(s) |
Clé de vente | DK62Y4 |
Product key | DK62Y4 |
GTIN | 4055626160641 |
Poids par pièce (emballage compris) | 35,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 32,87 g |
Numéro du tarif douanier | 85364100 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
Avantages
Modèle étroit
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen