UM-PRO 72 FOOT BK - Pied
2200153

Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur rail DIN, Socle de rail DIN pour le montage sous les UM-PRO PROFILE (largeur : 72 mm), Pied

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide, avec homologation UL jusqu'à 100 °C
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix