Nos horaires d'ouverture: Nous sommes fermés du 24.12.25 à partir de 17:00 jusqu'au 5.01.2026 à 08:00. Nous souhaitons à tous un joyeux Noël et une bonne année 2026. Votre équipe PHOENIX CONTACT Suisse
⚠️ Accessibilité téléphonique limitée le 11 juin 2025 Le mercredi 11 juin 2025, un prestataire de services externe effectuera des travaux de maintenance sur notre réseau téléphonique entre 08h00 et 17h00. Durant cette période, nous ne serons malheureusement pas joignables par téléphone. 📧 Vous pouvez toujours nous joindre par :
Avec nous, vous marquez votre armoire électrique de manière durable !
Chez Phoenix Contact, nous façonnons un avenir durable avec passion pour la technologie et l'innovation. La préservation des ressources ainsi que la protection de l'environnement et du climat constituent la base de notre action. Nous évaluons l'impact écologique de nos produits et prenons des mesures pour réduire les émissions de CO₂ et optimiser l'efficacité des ressources.
Grâce à nos solutions de marquage durables, nous contribuons à réduire l'empreinte carbone totale d'une armoire électrique. Le traitement des déchets recyclés permet d'obtenir des matériels de repérage qui préservent les ressources, sans différence de qualité par rapport aux produits conventionnels.
Avantages
Solutions de marquage variées pour un marquage durable de tous les composants d'une armoire électrique
Réduction de l'empreinte carbone des matériels de repérage, parfois même de plus de 80 %
Préservation des ressources et prévention des déchets grâce à l'extraction de matières premières à partir de déchets recyclés
Aucune différence de qualité par rapport aux matériels de repérage conventionnels
Solutions de marquage durables
Marquez votre armoire électrique de manière durable avec nos matériels de repérage économes en ressources. Notre large gamme de produits de repérage est parfaitement adaptée à une utilisation dans les armoires électriques. Elle comprend une grande variété de matériels pour le marquage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles, ainsi que des appareils et des installations, même en dehors de la construction pure d'armoires électriques.
Recyclage des déchets
Les matériels de repérage durables sont fabriqués à partir de matières premières issues en grande partie du recyclage de déchets. Il s'agit par exemple de déchets provenant de l'industrie alimentaire et papetière. Nous réduisons ainsi le bilan carbone des matériels de repérage, contribuons activement à la prévention des déchets et encourageons un comportement respectueux de l'environnement.
Réduction de l'empreinte carbone
Avec nos matériels de repérage durables, nous établissons une nouvelle norme en matière d'identification industrielle. L'utilisation de matériels de repérage issus de déchets recyclés réduit l'empreinte carbone, parfois même de plus de 80 %. Le marquage avec des matériels économes en ressources contribue à réduire l'empreinte carbone globale d'une armoire électrique.
Aucun compromis sur la qualité
Marquer en vert, préserver la qualité ! Nos solutions de marquage durables offrent les mêmes caractéristiques de qualité que nos matériels de repérage traditionnels. Avec des propriétés techniques et optiques, une qualité d'impression et une durabilité identiques, vous pouvez opter pour des alternatives durables sans renoncer à une qualité éprouvée.
Aperçu des solutions de marquage durables
Marquez votre armoire électrique de manière durable !
Repères de câbles à fixer avec des colliers de serrage
Les repères de câbles UCT-WMTBA.../GP conviennent pour marquer et regrouper des conducteurs et des câbles à l'aide de colliers de serrage disponibles dans le commerce. Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
Porte-repères pour le repérage de câbles
Les porte-repères KMK.../GP servent à identifier et à regrouper les câbles, tels que les câbles d'alimentation dans l'armoire électrique, les lignes de signaux et les câbles de commande ou les tuyaux pneumatiques dans les installations. Une étiquette de repérage marquée, telle que US-EMP.../GP ou EMT.../GP, est insérée dans le KMK.../GP et protégée par le cache de protection. Le KMK.../GP est disponible en deux tailles différentes, avec ou sans collier de serrage intégré.
Étiquettes d'enroulement de câble
Les étiquettes autoprotégées WML.../GP permettent de repérer les corps cylindriques, les fils individuels et les câbles. Les étiquettes sont collées à un emplacement défini et enroulées avec le film de protection intégré. Les étiquettes autoprotégées n'ajoutent pas de volume supplémentaire, ce qui permet de tirer facilement les conducteurs et les câbles à travers les goulottes. Les étiquettes WML.../GP sont disponibles pour différentes plages de diamètres de câbles.
Repères de câbles à clipser
Les repères de câbles UCT-WMCO…/GP servent au marquage des conducteurs et des câbles par simple clipsage. De cette manière, les conducteurs déjà installés peuvent être marqués a posteriori. Grâce à leur fixation solide, ils résistent sans difficulté aux vibrations dans les machines et les installations.
Étiquettes à encliqueter ou à coller pour boutons-poussoirs et interrupteurs
Les étiquettes US-EMP.../GP servent au marquage des composants tels que des interrupteurs et des boutons-poussoirs et s'encliquettent dans les porte-repères CARRIER-EMP 22. Les étiquettes adhésives US-EMLP.../GP et LS-EMLP.../GP ainsi que les autocollants EML.../GP conviennent également pour cette application.
Repères de câbles à glisser
Les repères de câbles WMT.../GP servent au repérage des lignes de signaux et des câbles de commande dans l'armoire électrique. Le conducteur est introduit dans les deux perforations du repère. La géométrie spéciale des trous pour différents diamètres de conducteurs garantit un maintien axial élevé.
Repères de câbles flexibles à fixer avec des colliers de serrage
Les repères de câbles WMTB.../GP servent à repérer et à regrouper les câbles, tels que les câbles d'alimentation dans l'armoire électrique, les lignes de signaux et les câbles de commande ou les tuyaux pneumatiques dans les installations. Le matériel flexible s'adapte au câble et se fixe à l'aide d'un collier de serrage disponible dans le commerce.
Repères à insérer dans la gaine de marquage des câbles
Les repères UCT-WMT…/GP servent au marquage de différents conducteurs et câbles. Ils s'insèrent dans les manchons de repérage du système PATG (HF)... /PATO... et sont ainsi protégés des influences extérieures.
Étiquette de repérage préperforée à coller
L'étiquette d'identification US-EMLP…/GP est un repère pour appareils autocollant à forte adhérence. L'étiquette adhésive peut être utilisée comme plaque signalétique pour le marquage d'armoires électriques, de machines et d'installations.
Étiquette adhésive préperforée pour plaques signalétiques
Les étiquettes adhésives EML (85,6X54)R/GP sont des repères pour appareils autocollants destinés à être utilisés comme plaques signalétiques classiques pour les armoires électriques, les machines et les installations.
Étiquette autocollante pour appareils et repères pour borniers
Les étiquettes adhésives EML…/GP conviennent pour le marquage d'appareils, p. ex. pour les relais, les contacteurs, les contacteurs-disjoncteurs et les blocs d'alimentation, ainsi que pour les repères pour borniers KLM pour butées CLIPFIX. L'étiquette adhésive LS-EMLP (20X8)/GP peut également être utilisée pour ces applications.
Repères de bornes pour rainures de repérage hautes et plates
Les repères de bornes UCT-TM(F)…/GP permettent de marquer les blocs de jonction Phoenix Contact avec différents pas. Les repères UCT-TM.../GP s'encliquettent dans des rainures de repérage hautes, tandis que les UCT-TMF…/GP s'encliquettent dans des rainures de repérage plates.
Plaque signalétique à coller ou à combiner avec un porte-repère
L'étiquette adhésive LS-EMLP (85,6X54)/GP pour le repérage laser direct peut être utilisée comme plaque signalétique universelle pour les armoires électriques, les machines et les installations. Elle s'applique simplement par collage ou en combinaison avec le porte-repère CARRIER-EMP (85,6X54).
Étiquette de repérage à encliqueter
Le repère UCT-EM (30X5)/GP convient pour le marquage de composants dans l'armoire électrique, p. ex. pour le module de découplage de la gamme de produits MINI MCR… ou pour le repérage de la butée CLIPFIX 035-5….
Plaques à encliqueter pour divers appareils avec rainure de repérage
Le repère UCT-EM (20X9)/GP peut être encliqueté dans des appareils avec rainure de repérage de différents fabricants.
Repères pour composants avec rainure de repérage plate
Le repère de bornes UCT-TMF 12/GP convient pour le marquage de composants avec rainure de repérage plate, p. ex. pour les disjoncteurs ou les fiches parafoudres FLASHTRAB et VALVETRAB.
Repères pour composants avec rainure de repérage haute
Le repère de bornes UCT-TM 12/GP convient au marquage de composants à rainure de repérage haute, p. ex. pour les relais RIFLINE ou les disjoncteurs CAPAROC.
Repères pour blocs de jonction et composants à rainure de repérage haute
Le repère de bornes UCT-TM 16/GP convient au marquage de blocs de jonction et de composants par simple encliquetage dans une rainure de repérage profonde, p. ex. dans le bloc de jonction traversant XTV 16 ou dans les relais RIFLINE.
Étiquettes adhésives pour le repérage d'appareils
L'étiquette adhésive EML (15X6)R/GP sert au marquage peu encombrant des appareils, p. ex. pour les relais, les contacteurs, les contacteurs-disjoncteurs et les blocs d'alimentation.
Marquage de bornes à encliqueter dans une rainure de repérage haute
Le repère de bornes UCT-TM 10/GP convient au marquage des blocs de jonction à largeur de montage élevée et rainure de repérage, p. ex. pour le bloc de jonction de puissance PTPOWER 95.
Nous développons des matériels de repérage durables de manière holistique. Des sources de matières premières issues de déchets à la conception de produits optimisés en termes de découpe, en passant par la fabrication avec des outils existants et de l'électricité verte. Nous allions ainsi innovation et action responsable pour un avenir plus respectueux du climat.
FAQ sur les matériels de repérage durables
Nos repérages durables sont composés de matières premières bio-circulaires et circulaires. Les matériaux bio-circulaires proviennent de déchets biologiques tels que les huiles alimentaires usagées, les restes alimentaires, les sous-produits agricoles ou les huiles de tall. Les matériaux circulaires sont issus d'un recyclage de haute qualité. Ils comprennent des plastiques recyclés provenant de déchets plastiques existants, de pneus usagés, de déchets textiles ainsi que des chutes et des résidus de production issus de notre propre fabrication. Cette approche nous permet de réduire les déchets et la consommation de ressources.
Les matières premières utilisées pour nos matériels de repérage durables sont issues de déchets, de résidus et de matériels recyclés de haute qualité. Ces matières premières peuvent être intégrées dans des matériaux plastiques existants sans perte de qualité, car elles offrent les mêmes propriétés techniques que les plastiques conventionnels. Vous obtenez des produits aussi fiables qu'auparavant et présentant un bilan environnemental nettement meilleur. En utilisant des plastiques durables, vous contribuez activement à renforcer l'économie circulaire et à réduire les émissions de CO₂.
Outre le recyclage, le Carbon Harvesting est une approche prometteuse qui consiste à extraire le CO₂ directement de l'air et à l'utiliser comme matière première pour de nouveaux matériaux. Ce procédé permet de capter le CO₂ déjà émis et de le transformer en plastiques ou en matières premières chimiques. Il en résulte une source de carbone alternative, indépendante des ressources fossiles, qui peut contribuer à long terme à la réduction des émissions de CO₂. Bien que cette technologie soit encore aujourd'hui très gourmande en énergie et coûteuse, elle présente un grand potentiel. À l'avenir, la capture du carbone deviendra un élément important d'une production de plastiques respectueuse du climat.
ISCC PLUS est une certification de durabilité reconnue à l'échelle internationale qui atteste que des matières premières renouvelables, biosourcées ou circulaires sont utilisées dans la fabrication de nos produits. De l'origine de la matière première au produit fini, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est certifié de manière transparente, crédible et traçable. Nous garantissons ainsi que les matériaux que nous utilisons ne proviennent pas de sources problématiques, mais ont été obtenus de manière écologique et socialement responsable.
Nous continuons à développer notre gamme durable, mais pas selon le principe « autant que possible », mais « autant que nécessaire ». Pour nous, la durabilité ne se limite pas à l'utilisation de matériels alternatifs : nous considérons les produits dans leur globalité et mettons en œuvre des mesures ciblées pour réduire les émissions de CO₂ et optimiser l'utilisation des ressources. En collaboration avec nos clients, nous ne développons que des produits qui offrent une réelle valeur ajoutée. Ainsi, notre gamme durable s'élargit de manière pratique, orientée vers les besoins et écologiquement raisonnable.