Logiciel d'étude et de repérage - Innovations pour les processus de construction d'armoires électriques

Logiciel d'étude et de repérage - Innovations pour les processus de construction d'armoires électriques

Une conception intuitive, des fonctions intelligentes et une interface utilisateur personnalisable : le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete est aujourd'hui la solution la plus innovante pour une étude de vos borniers et une création des repérages correspondants en toute simplicité. Découvrez la mise en réseau numérique parfaite de toutes les étapes de la construction d'armoires électriques, en commençant par la conception IAO, jusqu'au montage du produit.

Plus dinformations
Go to Product Detail Page for item 1050453
PROJECT COMPLETE - Logiciel
PROJECT COMPLETE - Logiciel
1050453

Logiciel intuitif de planification et de repérage pour la planification de barrettes de raccordement et le marquage professionnel de matériaux de repérage pour les blocs de jonction, les conducteurs, les câbles, les appareils et les installations. Le logiciel est disponible au téléchargement

Avantages

  • Commande intuitive du logiciel, claire et conviviale grâce à l'interface utilisateur paramétrable
  • Intégration parfaite par interfaces optimisées dans tous les systèmes ECAD courants
  • Commande en temps réel, rapide et pratique, par connexion directe à la boutique en ligne
  • Assistance processus en continu, de l'étude aux rails DIN équipés

PROJECT complete Intuitif, intelligent et personnalisé

Une conception intuitive, des fonctions intelligentes et une interface utilisateur personnalisable : le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete vous assiste dans la construction d'armoires électriques dans toutes les phases de planification des borniers. Depuis le transfert des données de l'étude électrique jusqu'à la livraison du produit fini, le logiciel vous accompagne d'une manière conviviale et personnalisée tout au long du processus.

Découvrez la mise en réseau numérique parfaite de toutes les étapes du processus, en commençant par la conception IAO, jusqu'au montage du produit fini.

Captures d'écran de l'étude électrique et du logiciel PROJECT complete

Parfaite intégration IAO

PROJECT complete dispose d'interfaces optimisées pour tous les systèmes ECAD courants. En quelques clics, le logiciel reprend les données de l'étude électronique et conçoit automatiquement le bornier adapté.

Étude efficace avec PROJECT complete planning

Utilisation intuitive du logiciel et commande en temps réel

PROJECT complete vous offre une interface utilisateur avec une recherche configurable et des barres de tâches dynamiques. Des fonctions intelligentes automatisent de nombreuses étapes de planification et assurent un gain de temps considérable dans la construction d'armoires électriques.

De plus, PROJECT complete lance directement la commande de vos projets. Les listes des pièces sont transmises en ligne à la boutique en ligne de Phoenix Contact. Vous recevrez ensuite immédiatement un devis et une information sur la disponibilité des produits.
Le processus de commande numérique n'est actuellement disponible que dans certains pays sélectionnés.

Un marquage efficace avec PROJECT complete marking

Marquage facile

PROJECT complete marking vous permet de réaliser facilement et d'une manière pratique des repérages, même sur différents matériaux.

Les zones repérables sont signalées dans le logiciel. Vous obtenez à l'écran une vue réaliste de l'étiquette imprimée. Le maniement est également très simple : les données de repérage existantes sont importées des systèmes ECAD, des tableurs et des programmes de traitement de texte. Une fonction de conception d'après modèles vous permet de créer facilement vos propres étiquettes. PROJECT complete commande tous les systèmes de repérage de Phoenix Contact d'une manière compatible et permet un flux continu des données, de l'étude au bornier repéré intégralement.

PROJECT complete
Étude et repérage efficaces
Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete vous accompagne tout au long du processus de construction de l'armoire électrique. Avec son interface utilisateur intuitive, ce programme permet l'étude personnalisée, le contrôle automatique et la commande directe des borniers. Vous trouverez des informations complémentaires sur les fonctions et l'utilisation de PROJECT complete dans notre brochure.
Vers la brochure
Des personnes travaillent avec le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete
Ordinateur portable ouvert sur le logiciel PROJECT complete

Tutoriels vidéo sur YouTube Explication étape par étape

Découvrez nos tutoriels vidéo sur PROJECT complete, qui expliquent l'utilisation pratique du logiciel d'étude et de repérage.
Utilisez ces tutoriels pour vous aider à démarrer rapidement et découvrez pas à pas les nombreuses fonctions du logiciel.