Les interrupteurs d'arrêt d'urgence de Phoenix Contact sont des appareils de commutation électromécaniques avec une fonction de protection. Ils sont utilisés pour arrêter ou mettre hors service en toute sécurité les machines et les installations, afin d'éviter ou de réduire les dommages corporels et matériels. Cette gamme comprend un système modulaire et une solution préconfigurée. Il est possible d'utiliser immédiatement l'interrupteur d'arrêt d'urgence préconfiguré, qui doit être raccordé avec un connecteur M12 mâle à 5 pôles. Grâce au design robuste, l'interrupteur d'arrêt d'urgence peut être utilisé d'une manière flexible et intégré directement sur la machine.
PSR-ESS-M2-H110-2000-A
-
Interrupteur d'arrêt d'urgence
1221735
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans un boîtier IP65, avec un analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN CEI 62061), montage apparent, raccordement M12 à 5 pôles
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E519465UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E519465Produits compatibles
Avantages
L'indice de protection IP65 permet le montage directement sur la machine
Moins d'erreurs de câblage grâce à un raccordement M12 à 5 pôles standardisé
Diagnostic rapide sur site avec un indicateur de position de couleur
Dans les applications avec un analyseur adapté, adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI 62061)