Les interrupteurs d'arrêt d'urgence de Phoenix Contact sont des appareils de commutation électromécaniques avec une fonction de protection. Ils sont utilisés pour arrêter ou mettre hors service en toute sécurité les machines et les installations, afin d'éviter ou de réduire les dommages corporels et matériels. Cette gamme comprend un système modulaire et une solution préconfigurée. Il est possible d'utiliser immédiatement l'interrupteur d'arrêt d'urgence préconfiguré, qui doit être raccordé avec un connecteur M12 mâle à 5 pôles. Grâce au design compact, l'interrupteur d'arrêt d'urgence peut être utilisé d'une manière flexible et peut être monté sur différents postes de commande.
PSR-ESS-M0-H210-2000-A
-
Interrupteur d'arrêt d'urgence
1221737
Interrupteur d'arrêt d'urgence, avec un analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN CEI 62061), montage sur face avant, raccordement M12 à 5 pôles
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E519465EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*B*00073/21Sécurité fonctionnelle
Identifiant de lhomologation: B 029429 0031Produits compatibles
Avantages
Utilisation flexible grâce à son type compact
Protection contre les impacts environnementaux des deux côtés grâce aux indices de protection IP65/67
Moins d'erreurs de câblage grâce à un raccordement M12 à 5 pôles standardisé
Diagnostic rapide sur site avec un indicateur de position de couleur
Dans les applications avec un analyseur adapté, adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI 62061)