Les interrupteurs d'arrêt d'urgence de Phoenix Contact sont des appareils de commutation électromécaniques avec une fonction de protection. Ils sont utilisés pour arrêter ou mettre hors service en toute sécurité les machines et les installations, afin d'éviter ou de réduire les dommages corporels et matériels. Cette gamme comprend un système modulaire et une solution préconfigurée. Il est possible d'utiliser immédiatement l'interrupteur d'arrêt d'urgence préconfiguré, qui doit être raccordé avec une cosse plate. Grâce au design compact, l'interrupteur d'arrêt d'urgence peut être utilisé d'une manière flexible et peut être monté sur différents postes de commande.
PSR-ESS-M0-H200-2000-C
-
Interrupteur d'arrêt d'urgence
1221740
Interrupteur d'arrêt d'urgence, avec un analyseur adapté, adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI 62061), montage sur face avant, raccordement par clip
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E519465Sécurité fonctionnelle
Identifiant de lhomologation: B 029429 0031EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*B*00073/21Produits compatibles
Avantages
Utilisation flexible grâce à son type compact
Raccordement facile avec une cosse plate
Diagnostic rapide sur site avec un indicateur de position de couleur
Dans les applications avec un analyseur adapté, adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI 62061)