Les injecteurs Midspan relient des équipements Ethernet sans PoE (p. ex. des switches) à des équipements terminaux compatibles PoE (p. ex. à des caméras IP). En tant que Power Sourcing Equipment (PSE, équipement source d'énergie), l'injecteur assure l'alimentation en énergie nécessaire, d'un Powered Device (PD, appareil de puissance) via le câble de données. L'injecteur et l'équipement terminal négocient automatiquement les besoins en puissance.
INJ 0300
-
Injecteur
1836811
Injecteur PoE, 15 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, alimentation 100 ... 240 V AC, bureau ou montage mural
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 65 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Longueur | 1400 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Type de montage | Montage mural |
| Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af |
| Données: Power over Ethernet | |
| Débit série | 10/100/1000 Mbits/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre de voies | 1 |
| Schéma des pôles | 1:1 |
| Distance de transmission | 100 m (câble de distribution compris) |
| Tension nominale de sortie | 56 V DC (PoE) |
| Puissance de sortie | 15 W |
| Données: Ethernet | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Type de produit | Injecteur |
| Éléments fournis | Câble d'alimentation avec connecteur mâle E+F, 2 mètres |
| Fonctions | |
| Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,7 W |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Courant max. absorbé | 0,8 A (à 120 V AC) |
| 0,55 A (pour 240 V AC) | |
| Consommation de puissance | ≤ 36 W |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 90 % |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Compatibilité électromagnétique | FCC Part 15, Class B |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55032 |
| Remarque | Classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af |
| Référence | 1836811 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC351 |
| Product key | DNC351 |
| GTIN | 4067923478725 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 521,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 423 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044000 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Homologations internationales
Montage mural facile
10/100/1 000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen