MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5
-
Fibre optique
1841161
Fibre optique MINI-COMBICON, trame 3,5 mm, à 10 pôles, séparables pour d'autres nombres de pôles (minimum 2 pôles), insérée à l'arrière dans l'embase MC, couleur : transparent, cote a : 1,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Fibre optique |
| Gamme de produits | MC 1,5/..-LWL |
| Nombre de pôles | 10 |
| Pas | 3,5 mm |
| Dessin coté |
|
| Pas | 3,5 mm |
| Couleur (Fibre optique) | transparent |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Référence | 1841161 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | AAHZEA |
| Product key | AAHZEA |
| GTIN | 4017918111809 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,54 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,56 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - Embase de circuit imprimé 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - Embase de circuit imprimé 1843855
Avantages
Courbure de 90° de la lumière des diodes électroluminescentes SMD montées à plat, la rendant ainsi visible frontalement
10 pôles, séparable pour d'autres nombres de pôles
Taille minimale 2 pôles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen