C-RC 120/M8 DIN - Cosse à œillet
3240124

Cosse à anneau, non isolée, 120 mm2, M8

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les outils CRIMPFOX-RC... de notre gamme de pinces à sertir CRIMPFOX permettent un sertissage optimal.
La zone de sertissage brasée offre d'excellents résultats d'extraction de conducteur.
Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique de qualité supérieure avec étamage galvanique pour une protection maximale contre la corrosion.