Le convertisseur de média MC 1000-MM SC dispose d'un port RJ45 à paire torsadée 10/100 Mbit/s avec une connexion fibre de verre multimode 100 Mbit/s et un connecteur SC Duplex.
MC 1000-MM SC
-
Convertisseurs fibre optique
1329817
Convertisseur FO à connecteur SC-Duplex (1310 nm) pour 100Base-TX sur fibre optique multimode, montable sur rail DIN.
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Convertisseur de média |
| Gamme de produits | MC 1000 |
| MTTF | 84,6 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| 756,3 Années (Standard SN 29500, température 25 °C, cycle de travail 21 %) | |
| 668,4 Années (Standard Telcordia, température 25 °C, cycle de travail 100 % (7 jours par semaine, 24h/24)) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,4 W |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant absorbé typique | 59 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 170 mA (12 V DC, 60 °C) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 10,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Données: optique fibre optique | |
| Puissance d'émission minimale | -20 dBm (62,5/125 μm, fibre de verre multimode) |
| -23,5 dBm (50/125 μm, fibre de verre multimode) | |
| Puissance d'émission maximale | -14 dBm |
| Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 2 km |
| Type de raccordement | Duplex SC |
| Longueur d'onde | 1310 nm |
| Sensibilité minimale du récepteur | -32 dBm |
| Sensibilité du récepteur maximale | -8 dBm |
| Support de transmission | Fibre de verre multimode |
| Données: Interface Ethernet, 100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | 100 m (Paire torsadée, blindée) |
| Support de transmission | Cuivre |
| LED de signalisation | LNK/ACT, SPD, US |
| Modes d'autonégociation | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Commutation MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 123 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |
| Couleur (Cache) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau (Boîtier) | Polyamide renforcé à la fibre de verre |
| Câble fibre optique | |
| Types de fibres | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Fibre de verre | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Fonctionnement: 5g, 150 Hz, critère 3 |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (selon UL) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 300 m/s², 11 ms (CEI 60068-2) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | Critère A |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55032 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 1329817 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC314 |
| Product key | DNC314 |
| GTIN | 4063151624569 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 155,733 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 124 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085488
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115423
-
SZS 0,4X2,0 - Tournevis 1205202
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Commutation MDI/MDI-X automatique
Débits de transmission des données de 100 Mbit/s
Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée
Produit laser de classe 1 conformément à EN 60825-1
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen