FR 1,27/ 32-MH - Connecteurs mâles CMS
1377301

pas 1,27 mm
type de montage Sertissage SMD
Pictogramme
type de conditionnement Sangle en largeur de 44 mm

Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 2 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 32, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La nouvelle transmission de données à grande vitesse, pouvant atteindre 28 Gbit/s dans le modèle standard du marché, ouvre de nouvelles possibilités de conception.
Des connecteurs carte-à-carte et carte-à-fil robustes, avec de 6 à 100 pôles, assurent une plus grande flexibilité dans le choix des composants.
Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
Les contacts dorés permettent une transmission de signaux stable à long terme et des courants allant jusqu'à 2,3 A.
Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit

Questions fréquemment posées


Puis-je obtenir des variantes spécifiques pour mon application individuelle ?

Oui, outre les articles standard, nous développons des variantes spécifiques aux clients destinées au raccordement interne de circuits imprimés. Les variantes spécifiques aux clients vont de la variation du nombre de pôles et de la modification des é... Voir plus

Oui, outre les articles standard, nous développons des variantes spécifiques aux clients destinées au raccordement interne de circuits imprimés. Les variantes spécifiques aux clients vont de la variation du nombre de pôles et de la modification des épaisseurs de couche d'or à des hauteurs d'empilage augmentées et à des designs entièrement nouveaux. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans la réalisation de vos exigences et leur mise en œuvre.

Voir moins

Qu'est-ce qui rend le connecteur carte-à-carte FR 1,27 si particulier ?

video thumbnail of faq answer

La série FR 1,27 présente des caractéristiques de produit améliorées dans un format standard du marché – une innovation dans le cadre des caractéristiques de la fonction For-Fit. La conception de contact haut de gamme permet la transmission de couran... Voir plus

La série FR 1,27 présente des caractéristiques de produit améliorées dans un format standard du marché – une innovation dans le cadre des caractéristiques de la fonction For-Fit. La conception de contact haut de gamme permet la transmission de courant de 2,3 A par contact (50 pôles à 20 °C) et la transmission de données à haut débit pouvant atteindre 28 Gbit/s. La plage étendue du nombre de pôles, de 6- à 100, représente une grande flexibilité du design d'appareils.

Voir moins

Est-il possible d'atteindre des intensités nominales supérieures à 2,3 A par contact ?

Oui, l'intensité nominale est de 2,3 A par contact pour un connecteur à 50 pôles entièrement alimenté, à une température ambiante de 20 °C. Avec une alimentation effective de six pôles, il est possible d'obtenir jusqu'à 3,7 A par contact. La courbe d... Voir plus

Oui, l'intensité nominale est de 2,3 A par contact pour un connecteur à 50 pôles entièrement alimenté, à une température ambiante de 20 °C. Avec une alimentation effective de six pôles, il est possible d'obtenir jusqu'à 3,7 A par contact. La courbe de capacité de charge conforme à la norme CEI 60512-5-2 montre le courant admissible en fonction de la température pour différents nombres de pôles. Nous vous aiderons volontiers à examiner de votre application.

Voir moins

J'utilise actuellement un connecteur carte-à-carte au pas de 1,27 d'un autre fabricant. Un passage à la série FR 1,27 est-il possible ?

Oui, la série FR 1,27 est compatible avec les connecteurs courants d'autres fabricants en ce qui concerne le layout et l'enfichage. Elle est idéale comme source secondaire. Les rapports d'essai sont disponibles sur demande.


Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte de la série FR 1,27 est-il disponible ?

Le connecteur FR 1,27 est disponible avec les nombres de pôles suivants : 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 et 100.
Les connecteurs femelles IDC sont disponibles en versions à 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 et 80 pôles.


Le taux de transmission de données indiqué s'applique-t-il à toutes les combinaisons ?

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus cour... Voir plus

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus courts - influencent la qualité du signal et donc le débit de données réalisable. En collaboration avec vous, nous réalisons une optimisation de la transmission de données à haut débit pour des applications individuelles. N'hésitez pas à nous contacter.

Voir moins

Où se trouve le pôle 1 ?

Le pôle a1 (rangée a, broche 1) est indiqué sur l'article. Le pôle 1 est également indiqué dans les dessins TecDoc (dessin de famille de produits et dessin d'emballage). L'orientation de l'article pour le type de montage pour circuit imprimé et le se... Voir plus

Le pôle a1 (rangée a, broche 1) est indiqué sur l'article. Le pôle 1 est également indiqué dans les dessins TecDoc (dessin de famille de produits et dessin d'emballage). L'orientation de l'article pour le type de montage pour circuit imprimé et le sens d'enfichage sont ainsi clairement définis. Le client peut réaliser une autre définition dans sa documentation propre.

Voir moins

Où puis-je trouver des informations concernant les distances dans l'air et lignes de fuite étendues afin de réaliser les exigences de tension requises dans mon application ?

Les distances minimales sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Nous calculons volontiers les distances concernant les connecteurs partiellement équipés ou entre les broches non équipées (appelées « death metal parts ») si vous le souhai... Voir plus

Les distances minimales sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Nous calculons volontiers les distances concernant les connecteurs partiellement équipés ou entre les broches non équipées (appelées « death metal parts ») si vous le souhaitez. Il est ainsi possible de répondre à des exigences de tension plus élevées.

Voir moins

Où puis-je trouver plus d'informations concernant les connecteurs carte-à-carte ?

Notre site web contient entre autres des livres blancs, des nouveautés, des informations produits et des vidéos dans la rubrique Produits, sous 'Connecteurs carte-à-carte'. Téléchargez la brochure FINEPITCH Connecteurs carte-à-carte disponible au for... Voir plus

Notre site web contient entre autres des livres blancs, des nouveautés, des informations produits et des vidéos dans la rubrique Produits, sous 'Connecteurs carte-à-carte'. Téléchargez la brochure FINEPITCH Connecteurs carte-à-carte disponible au format e-paper. Elle vous donne des informations détaillées concernant les applications, les systèmes de contact et les caractéristiques techniques des produits. Elle contient également des informations concernant la transmission de données, la compatibilité électromagnétique (CEM) et le processus de soudage SMD.

Voir moins


Voir les FAQ