Connecteurs de données

Connecteurs de données pour toutes les interfaces : pour une communication IIoT fiable

Le monde est de plus en plus interconnecté. Cela signifie également plus d'interfaces sur l'appareil. Phoenix Contact propose une gamme complète de connecteurs de données allant de RJ45 au raccordement FO ainsi que pour le Single Pair Ethernet, en passant par USB, HDMI et D-SUB. Des conseils d'experts et d'excellents services pour le raccordement des appareils complètent l'offre et constituent la base parfaite pour la mise en réseau des appareils intelligents.

Plus dinformations

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des designs variés
  • Montage simple grâce à une technologie de raccordement sans outil
  • Large gamme d'applications grâce à la prise en charge des systèmes de bus courants
  • Sécurité élevée même en environnement industriel grâce aux connecteurs standardisés
Échantillon gratuit
Pour une communication IIoT fiable
Commandez votre échantillon personnel et testez nos connecteurs de données pour toutes les interfaces.
Commander des échantillons maintenant
Cube avec différentes interfaces de données sur fond numérique
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Nouveaux produits

Raccordement sans outils des connecteurs M8
Connecteurs M12 Push-Pull blindés
Embases M12 Push-Pull blindées
Connecteurs M12 pour le Single Pair Ethernet
Différents connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs SPE M12
Connecteurs pour C.I. IP20 et câbles de jonction de la série ONEPAIR
Connecteurs pour C.I. RJ45 pour les processus de soudage par refusion THR
Câbles de jonction de la série RJ45 INDUSTRIAL
Connecteurs pour C.I. et câbles de jonction dans USB de types A et C
Connecteurs pour C.I. et câbles de jonction HDMI type A
Connecteurs pour C.I. et câbles coaxiaux
Boîtiers répartiteurs à fibre optique pour montage sur rail DIN
Boîtiers d'épissures/répartiteurs de la série FDX 20 pour le montage sur rail DIN
Transceiver FO

Connecteurs M8 à raccordement Push-Lock

Câblage sans outils et peu encombrant

Dans des systèmes de plus en plus interconnectés, les fonctions sont décentralisées et les appareils et capteurs intelligents sont miniaturisés. Les connecteurs M8 à confectionner permettent un câblage flexible et peu encombrant. Le raccordement Push-Lock permet un câblage aisé sans outils.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement Push-Lock
  • PROFINET CAT5 (100 Mbit/s)
  • Détrompage D, 4 pôles, blindé
  • Section de raccordement : 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Plage de température : -40 °C ... +85 °C

Avantages

  • Montage simple et rapide : raccordement sans outils de conducteurs rigides et flexibles avec ou sans embout grâce à la technologie Push-Lock
  • Raccordement intuitif et sûr : le codage numérique et de couleur dans la zone de raccordement permet d'attribuer les conducteurs avec précision
  • Installation peu encombrante : un tiers plus petit que le connecteur M12, le connecteur M8 Push-Lock offre un gain de place considérable et des caractéristiques industrielles fiables

Connecteurs M12 Push-Pull blindés

Transmission de données et de signaux fiable

Les connecteurs M12 Push-Pull s'enclenchent par insertion directe et permettent une connexion facile et sûre dans les espaces restreints et avec une densité de câblage élevée. Les nouvelles variantes blindées, codées A et D, garantissent une transmission fiable des signaux et des données.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur Push-Pull
  • Normalisés selon la norme CEI 61076-2-010
  • Codage A et D
  • Advanced Shielding Technology
  • Section de conducteur : 0,34 mm²
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • PUR exempt d'halogène

Avantages

  • Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une installation rapide : 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Des connexions volantes : connecteurs avec verrouillages intérieur et extérieur
  • Une sécurité absolue : même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisés pour une disponibilité dans le monde entier

Embases M12 Push-Pull blindées

Transmission de données et de signaux fiable

Les nouvelles embases M12 CMS et THR avec verrouillage intérieur Push-Pull permettent le raccordement des appareils sécurisé et sans outils. Le connecteur femelle encastrable M12 Push-Pull affleure avec le boîtier et permet ainsi des designs de boîtiers compacts.

Caractéristiques principales

  • Verrouillage intérieur Push-Pull
  • Normalisés selon la norme CEI 61076-2-010
  • Presse-étoupes de boîtiers THR et CMS
  • Versions en relief et encastrées
  • Signal et données CMS : codage A, B, D, X et Y
  • THR-Power : codage K, L et M
  • Indice de protection : IP65, IP67
  • Double forme : compatible avec filetage complet M12

Avantages

  • Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une plus grande flexibilité : un raccordement des appareils M12 pour connecteurs à vis ou Push-Pull
  • Une conception facile : ports M12 encastrés pour des concepts d'appareils compacts
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisés pour une disponibilité dans le monde entier

Connecteurs M12 pour le Single Pair Ethernet

En continu jusqu'au dernier mètre

Avec le Single Pair Ethernet (SPE), le protocole Ethernet établi pénètre dans les derniers niveaux d'automatisation et constitue la base d'une mise en réseau à l'épreuve du temps, du capteur jusqu'au cloud. Les nouveaux connecteurs SPE de la série ONEPAIR en taille M12 permettent une intégration simple dans vos capteurs conventionnels.

Caractéristiques principales

  • Standards de transmission : 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Débits jusqu'à 1 Gbit/s (jusqu'à 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) jusqu'à 60 W
  • Distances jusqu'à 1 000 m (10Base-T1L)
  • Connecteurs blindés 360°
  • Structure du câble : 1 x 2 x AWG 22/7
  • Indice de protection : IP67

Avantages

  • Intégration en toute simplicité : variantes de connecteurs M12 mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes
  • Pour toutes les applications : des portées jusqu'à 1 000 m, des débits jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 50 W
  • Une sécurité absolue : même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr du câble réseau et fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Un avenir assuré : des connecteurs et des câbles normalisés selon les normes CEI 63171-5

Connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet

Pour les appareils IIoT puissants

Plus de puissance dans un seul connecteur : le connecteur hybride M12 SPE réunit données et puissance pour le Single Pair Ethernet. Avec deux circuits de deux fois 8 A, des tensions allant jusqu'à 63 V et un design M12 robuste, ce connecteur est parfaitement adapté à une utilisation dans des environnements difficiles.

Caractéristiques principales

  • Norme CEI compatible avec tous les fabricants selon CEI 63171-7 (codage 2)
  • Standards de transmission : 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Débits jusqu'à 1 Gbit/s (jusqu'à 600 MHz)
  • Puissance de transmission jusqu'à 2 x 8 A / 63 V DC
  • Indice de protection : IP65/67
  • Boîtier avec double forme pour verrouillage à vis et Push-Pull

Avantages

  • Performance IIoT puissante : le connecteur hybride M12-SPE convient également aux applications dans les domaines des entraînements, de la construction mécanique ou de la robotique
  • Confort élevé et gain de place : pour la première fois, un connecteur pour le Single Pair Ethernet combine la transmission de données et de puissance
  • Particulièrement robuste : idéal pour les applications industrielles et les interventions sur le terrain dans des environnements difficiles  
  • Utilisabilité à long terme : conception pérenne de la gamme hybride M12 grâce à un standard international commun à tous les fabricants

Connecteurs M12 pour le Single Pair Ethernet

En continu jusqu'au dernier mètre

Avec le Single Pair Ethernet (SPE), le protocole Ethernet établi pénètre dans les derniers niveaux d'automatisation et constitue la base d'une mise en réseau à l'épreuve du temps, du capteur jusqu'au cloud. Les nouvelles embases SPE de la série ONEPAIR en taille M12 permettent une intégration simple dans vos capteurs conventionnels.

Caractéristiques principales

  • Standards de transmission : 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Débits jusqu'à 1 Gbit/s (jusqu'à 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) jusqu'à 60 W
  • Distances jusqu'à 1 000 m (10Base-T1L)
  • Connecteurs blindés 360°
  • Structure du câble : 1 x 2 x AWG 22/7
  • Indice de protection : IP67

Avantages

  • Intégration en toute simplicité : variantes de connecteurs M12 mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes
  • Pour toutes les applications : des portées jusqu'à 1 000 m, des débits jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 50 W
  • Efficaces : traitement automatisé grâce à des embases pour les procédés de soudage par refusion THR, à la vague et CMS
  • Une sécurité absolue : un raccordement de blindage fiable avec l'Advanced Shielding Technology

Connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet

En continu jusqu'au dernier mètre

Les connecteurs pour C.I. IP20 et les câbles de jonction de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet sont parfaitement adaptés à la transmission efficace des données dans l'automatisation des usines et la domotique. Le câblage optimisé pour de nombreuses applications constitue la base de la mise en réseau durable, du capteur au cloud.

Caractéristiques principales

  • Standards de transmission : 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Débits jusqu'à 1 Gbit/s (jusqu'à 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) jusqu'à 60 W
  • Distances jusqu'à 1 000 m (10Base-T1L)
  • Concept de blindage à 360°
  • Structure du câble : 1 x 2 x AWG 22/7
  • Indice de protection : IP20
  • Connecteurs mâles IDC : AWG 26 … 22

Avantages

  • À l'épreuve du temps : des connecteurs normalisés selon la norme CEI 63171-2 (IP20)
  • Compacts : densité d'assemblage plus importante grâce aux connecteurs pour C.I. SPE
  • Efficaces : connecteurs pour C.I. pour procédés de soudage à la vague, CMS et THR pour le traitement automatisé
  • Flexibles : connecteurs à confectionner sur le terrain avec technologie de raccordement IDC
  • En continu : enfichages compatibles avec les connecteurs M8 pour le SPE

Connecteurs pour C.I. RJ45 THR

Pour le traitement automatisé

Les nouveaux connecteurs pour C.I. RJ45 sont adaptés aux processus de soudage par refusion THR. Ils complètent ainsi la gamme disponible par des versions pour la production automatisée. Grâce à la grande variété de produits, il existe un connecteur pour C.I. adapté à chaque application.

Caractéristiques principales

  • Pour procédés de soudage à la vague et par refusion THR
  • Conditionnement en bande
  • Orientation : 90° et 180°
  • LED en option

Avantages

  • Processus de traitement efficace aux coûts optimisés grâce à la possibilité de refusion
  • Version optimale fournie pour chaque application grâce à la diversité des produits
  • Un seul partenaire pour tout : toujours la bonne connexion grâce à une vaste gamme de connecteurs pour la transmission de données

Câbles de jonction RJ45 industriels

Des performances maximales même dans des conditions ambiantes défavorables

Les câbles de jonction de la série RJ45 INDUSTRIAL sont disponibles dès maintenant avec cinq directions de sortie. Les connecteurs compacts coudés sont particulièrement bien adaptés pour une transmission de données fiable jusqu'à 10 Gbit/s dans les
espaces restreints.

Caractéristiques principales

  • Des connecteurs avec une conception normalisée
  • Cinq directions de sortie des câbles
  • Surmoulage robuste
  • Longueur des connecteurs coudés : 35 mm
  • De CAT5 4 pôles (jusqu'à 100 Mbit/s) jusqu'à CAT6A (jusqu'à 10 Gbit/s) en passant par CAT5 8 pôles (jusqu'à 1 Gbit/s)
  • Câbles pour pose flexible, chaînes porte-câbles, applications robotiques et ferroviaires
  • Versions pour les protocoles Ethernet courants

Avantages

  • Extrêmement compacts : une longueur minimale des connecteurs coudés
  • Une large gamme de câbles pour différentes utilisations industrielles
  • Parfaits pour les applications Ethernet exigeantes grâce à une transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s selon CAT6A
  • Fonctionnement parfait garanti grâce aux composants tous compatibles du système de connecteurs RJ45 INDUSTRIAL
  • Un seul partenaire pour tout : toujours la bonne connexion grâce à une vaste gamme de connecteurs pour la transmission de données

Connecteurs pour C.I. USB et câbles de jonction

L'interface de service à haut débit

Les nouveaux connecteurs pour C.I. et câbles de jonction USB de types A et C sont disponibles avec les versions USB 2.0 et USB 3.2 gén. 1/USB 3.0. Ces articles de grande qualité sont parfaits comme interfaces de maintenance ou pour les transmissions permanentes dans les applications protégées.

Caractéristiques principales

  • Vitesses de transmission jusqu'à 10 Gbit/s
  • Trois directions de sortie sur le circuit imprimé
  • Connecteurs pour C.I. pour le soudage CMS, par refusion THR et à la vague
  • Versions : USB 2.0 (type A) ainsi qu'USB 3.2 gén. 1/USB 3.0 (types A et C)
  • Câble de jonction : de 0,3 à 3,0 m (USB 3.2 gén. 1/USB 3.0) ou 5,0 m (USB 2.0)

Avantages

  • Une gamme pour toutes les utilisations grâce à trois directions de sortie des connecteurs pour C.I.
  • Connecteur pour C.I. conçu pour le traitement par les processus de refusion THR et CMS automatisés
  • Une gamme avec plusieurs générations de l'USB 2.0 de type A à l'USB 3.2 gén. 1/USB 3.0 de types A et C
  • Un seul partenaire pour tout : toujours la bonne connexion grâce à une vaste gamme de connecteurs pour la transmission de données

Connecteurs pour C.I. HDMI et câbles de jonction

Une image et un son parfaits pour chaque application

Les nouveaux connecteurs pour C.I. et les câbles de jonction HDMI de type A complètent la gamme des interfaces de données. Ces articles de grande qualité sont parfaitement adaptés à la transmission fiable des données audio et vidéo ainsi que d'Ethernet (HEC) dans les applications protégées.

Caractéristiques principales

  • Deux sens de sortie sur le circuit imprimé
  • Connecteurs pour C.I. pour la soudure CMS
  • Connecteurs pour C.I. HDMI 2.0
  • Câble de jonction HDMI haut débit
  • Câble de jonction : 0,3 m … 7,5 m
  • HDMI Ethernet Channel jusqu'à 100 Mbit/s

Avantages

  • Une gamme pour toutes les utilisations grâce à deux sens de sortie des connecteurs femelles
  • Connecteurs pour C.I. dimensionnés pour être utilisés dans des processus automatisés de refusion et de technique du montage en surface
  • Une transmission de données prête pour l'avenir grâce aux connecteurs pour C.I. HDMI 2.0 et aux câbles de jonction haut débit
  • Un seul partenaire pour tout : toujours la bonne connexion grâce à une vaste gamme de connecteurs pour la transmission de données

Connecteurs pour C.I. et câbles coaxiaux

Parfaits pour WLAN, Bluetooth, LTE et 5G

Phoenix Contact complète sa gamme de câblage coaxial par des connecteurs pour C.I. et des câbles pré-équipés. Ces nouveaux produits sont parfaitement adaptés à la transmission WLAN, Bluetooth, LTE ou des signaux 5G.

Caractéristiques principales

  • Séries SMA, R-SMA et N
  • Câbles coaxiaux pré-équipés :
    • Longueur de 0,3 m … 30 m
    • Pour les fréquences jusqu'à 7,25 GHz
    • Excellentes caractéristiques d'atténuation
  • Connecteurs pour C.I. à 90°
  • Connecteurs pour C.I. pour soudage à la vague et par refusion THR

Avantages

  • Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb
  • Une large gamme pour les applications de la communication industrielle sur le terrain
  • Process de traitement efficace aux coûts optimisés grâce à la possibilité de refusion des connecteurs pour C.I.
  • Gain de temps pour les ingénieurs grâce à une documentation complète lors de la conception
  • Un seul partenaire pour tout : toujours la bonne connexion grâce à une vaste gamme de connecteurs pour la transmission de données

Boîtiers répartiteurs FO Plug & Play

Montage simple sur rail DIN

Les boîtiers répartiteurs à fibre optique pour le montage sur rail DIN complètent la gamme éprouvée des boîtiers répartiteurs et du système de câblage Plug & Play. Les versions pour rail DIN sont des répartiteurs résistants parfaitement adaptés aux environnements complexes.

Caractéristiques principales

  • Conception FDX-20 pour rail DIN
  • Protection IP67 lorsque le boîtier est branché
  • Raccordement Plug possible par le haut ou le bas
  • Fibre OM1 intégrée
  • Versions pour M17 MPO et ODC/Q-ODC
  • Versions à 4, 12 et 24 pôles

Avantages

  • Gain de place grâce à une conception compacte et normalisée
  • Gain de temps grâce au Plug & Play
  • Montage intuitif sans épissure par fusion
  • Flexibilité maximale lors du montage avec différentes possibilités de fixation de l'adaptateur de rail DIN
  • Différents nombres de pôles et types de connecteurs pour une grande flexibilité lors de l'étude des infrastructures

Boîtiers d'épissures/répartiteurs de la série FDX 20

Montage simple sur rail DIN

Les boîtiers d'épissures/répartiteurs compacts de la série FDX 20 pour le montage sur rail DIN ont été complétés par d'autres types de fibres et de prolongateurs. Ces article sont des répartiteurs solides et faciles à monter, même dans les environnements avec des températures extrêmes.

Caractéristiques principales

  • Complément des boîtiers d'épissures/répartiteurs à fibre optique existants FDX 20
  • Entrée de câble des deux côtés
  • Versions avec prolongateurs métalliques
  • Sécurité maximale contre les influences CEM et ESD
  • Plateau d'épissure à part
  • Avec presse-étoupe pour plage de serrage de 6 à 12 mm

Avantages

  • Gain de place grâce à un design compact pour rail DIN
  • Flexibilité maximale lors du montage grâce à différentes possibilités de fixation de l'adaptateur de rail DIN
  • Fiables même dans les environnements hostiles grâce à une plage de température testée de -25 à +70 °C
  • Réduction de la durée du montage sur le terrain grâce aux versions pré-assemblées pour l'épissure par fusion

Transceiver FO

Fibre de verre pour le raccordement actif des appareils

Grâce aux transceivers, aux cages et à la technologie de raccordement pour C.I., vous pouvez réaliser une transmission de données prête pour l'avenir via la fibre optique. L'interface d'appareil active est particulièrement adaptée aux switchs et à d'autres appareils pour lesquels la fiabilité de la transmission des données est au premier plan.

Caractéristiques principales

  • Vitesse de transmission des données de 10 Gbit/s
  • Versions pour des plages de température de -40 à +85 °C et de -25 à +70 °C
  • Versions multimode et monomode
  • Versions cage pour l'insertion des modules
  • Conditionnement en bande des connecteurs CMS pour C.I. pour un assemblage adapté aux automates

Avantages

  • Transceiver, cages et connexion pour circuit imprimé d'un seul et même fournisseur
  • Grande flexibilité grâce à un Multi-Source Agreement (MSA) SFF-8431 SFF-8432 pour tous les fabricants
  • Surveillance optimale de l'état des appareils par une fonction numérique de diagnostic selon la norme SFF-8472
  • Domaine d'utilisation étendu grâce à des plages de température de -40 à +85 °C
  • Une transmission de données prête pour l'avenir avec des débits jusqu'à 10 Gbit/s

Connecteurs de données pour une communication IIoT fiable
Connecteurs de données pour une communication IIoT fiable MovingImage

Connecteurs de données pour une communication fiable

Informez-vous sur la diversité de notre gamme de connecteurs de données. Grâce à des solutions de connexion polyvalentes et adaptables pour la transmission de données, vous pouvez planifier et mettre en œuvre vos applications de manière flexible. Des services excellents pour le raccordement des appareils complètent cette offre.

Découvrez notre gamme de connecteurs de données

Carte d'images interactive : boîtier avec différentes interfaces de données
Transceiver à fibre optique
Avec des transceivers, des cages et une technologie de raccordement pour C.I., vous pouvez réaliser une transmission de données à l'épreuve du temps via la fibre optique.
Vers la liste des produits
Transceiver à fibre optique
Connecteurs M8 pour le Single Pair Ethernet
Les embases M8 et les câbles réseau de la série ONEPAIR transmettent les données et la puissance d'une manière peu encombrante et évolutive, du niveau OT au niveau informatique (IT).
Vers la liste des produits
Connecteurs M8 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet
Les connecteurs pour C.I. IP20 et les câbles de jonction de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet sont parfaitement adaptés à la transmission efficace des données dans l'automatisation des usines et la domotique.
Vers la liste des produits
Connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs coaxiaux
La gamme pour câblage coaxial est idéale pour la transmission des signaux WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G.
Vers la liste des produits
Connecteurs coaxiaux
Connecteurs USB
Phoenix Contact fournit des connecteurs pour C.I. et des câbles de jonction en version USB. Le type A et le type C sont disponibles en version USB 2.0 ainsi qu'en version USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Vers la liste des produits
Connecteurs USB
Connecteurs HDMI
Les articles HDMI de haute qualité de type A sont parfaitement adaptés à la transmission fiable des données audio et vidéo ainsi que d'Ethernet (HEC) dans les applications protégées.
Vers la liste des produits
Connecteurs HDMI
Connecteurs RJ45
Avec les RJ45 BUILDING et RJ45 INDUSTRIAL, Phoenix Contact propose des solutions de câblage pérennes pour la domotique et pour les applications Industrial Ethernet exigeantes.
Vers la liste des produits
Connecteurs RJ45
Connecteurs M17 MPO
Phoenix Contact présente des connecteurs MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents.
Vers la liste des produits
Connecteurs M17 MPO
Connecteurs D-SUB
Avec une vaste gamme de capots D-SUB et de porte-contacts D-SUB robustes, Phoenix Contact propose des solutions pour le câblage éprouvé des systèmes de bus.
Vers la liste des produits
Connecteurs D-SUB

Connecteurs de données en cuivre

Connecteurs de données à base de cuivre

Connecteurs de données à base de cuivre

Les process d'automatisation complexes nécessitent de grands volumes de données à des vitesses de transmission toujours plus élevées. Bénéficiez de connecteurs et de câbles performants qui peuvent être assemblés sur place.

  • Câblage haut débit à l'épreuve du temps jusqu'à 10 Gbit/s
  • Solutions de câblage globales pour le Single Pair Ethernet (SPE)
  • Câblage hybride innovant
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Raccordement IDC, Pierce ou Push-In
Vidéo : connecteurs RJ45 robustes à raccordement rapide
Connecteurs RJ45 robustes à raccordement rapide MovingImage

Connexions sécurisées pour Ethernet et PROFINET via des connecteurs RJ45

Les connecteurs RJ45 permettent des connexions sécurisées pour Ethernet et PROFINET grâce à leurs ressorts de pression en acier inoxydable et une variante IP67 en boîtier Push-Pull.

Vidéo : connecteurs IP20 et IP67 pour le Single Pair Ethernet
Connecteurs IP20 et IP67 pour le Single Pair Ethernet MovingImage

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Ethernet continu jusqu'au dernier mètre avec les connecteurs M8 et IP20 de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet.

Câblage de données à base de fibre optique

Connecteurs de données à base de fibre optique

Connecteurs de données à base de fibre optique

Vitesses de transmission élevées, atténuation réduite et insensibilité aux perturbations électromagnétiques : les câbles fibre optique font partie des supports de transmission modernes pour les installations industrielles et les infrastructures. Indépendamment du type de fibre ou de l'interface : choisissez dans notre large gamme de produits la technologie de raccordement adaptée.

  • Solutions pour IP20/IP65/67
  • Connecteurs fibre optique avec les faces actives ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Types de fibres POF, PCF et GOF (multimode et monomode)
  • Versions avec finition PC ou APC
  • Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents
  • Des outils adaptés à tout type de fibre
Vidéo : boîtiers d'épissures compacts de la série FDX 20
Boîtiers d'épissures compacts de la série FDX 20 MovingImage

Transmission de données à grande vitesse avec FDX 20

Les boîtiers d'épissure de la série FDX 20 pour les rails DIN combinent un design compact avec des connexions de fibre optique fiables pour un fonctionnement parfait en permanence.

E-paper : connecteurs de données
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil
Notre gamme de connecteurs de données pour toutes les interfaces : de RJ45 à USB, HDMI et D-SUB, en passant par les connexions coaxiales et à fibre optique ainsi que pour le Single Pair Ethernet.
Ouvrir l'E-paper
Produits pour le câblage du cuivre et de la fibre optique

C'est pourquoi nous sommes le partenaire idéal

L'ordinateur portable affiche le tagcloud sur le thème des interfaces de données
Un employé conseille les clients sur les connecteurs appropriés
Le client lors de la conception de son connecteur
Un employé du laboratoire teste des connecteurs de données
L'ordinateur portable affiche le tagcloud sur le thème des interfaces de données

Grâce à une vaste gamme de connecteurs pour la transmission de données, vous disposez toujours de la connexion adaptée. Et c'est très simple : car chez Phoenix Contact, vous obtenez toutes les interfaces d'appareils auprès d'un seul fournisseur. Grâce à notre diversité de formes, de codages et de schémas des pôles, nous avons votre solution de bout en bout pour le câblage cuivre ou de la fibre optique.

Un employé conseille les clients sur les connecteurs appropriés

Le nombre de connexions entre les machines, les pièces de machines et les utilisateurs augmente. Cela signifie que la quantité de données augmente alors que l'espace disponible reste le même. Grâce à la compétence de Phoenix Contact en matière de conseil, vous obtenez la solution adaptée à votre interface d'appareil : nos expertes et experts en communication de données trouvent des solutions intelligentes pour votre application.

Le client lors de la conception de son connecteur

Nous ne vous laissons pas seuls dans le processus de planification : lors du développement de l'appareil, nous vous aidons p. ex. avec une préconfiguration rapide et des données 2D/3D pour votre logiciel de CAO. Également inclus dans le package d'assistance : un service d'échantillonnage gratuit ainsi qu'une logistique fiable avec une disponibilité mondiale grâce à la commande en ligne.

Un employé du laboratoire teste des connecteurs de données

Les connecteurs de haute qualité de Phoenix Contact sont faits pour une communication fiable et durable entre les appareils. Grâce à nos compétences étendues en matière de technologie de raccordement, vous bénéficiez de solutions innovantes et d'une longue disponibilité des produits. Des tests de laboratoire plus poussés que la norme et des homologations internationales confirment la qualité de nos produits.

Parfaitement adaptés à de nombreuses applications Les connecteurs de données offrent des solutions de connexion variées pour de nombreuses applications. En font partie :

Automate avec connexion HDMI et USB
Automates : mise en service facile grâce aux interfaces USB et HDMI
Routeur 5G avec interfaces de données
Routeur 5G : commun. de champ simple grâce aux conn. RJ45 et coaxiaux
Convertisseurs de fréquence avec interfaces de données
Convert. fréquence : transm. de données indust. avec RJ45 INDUSTRIAL
Système de caméra avec interface de données et connecteurs carte à carte
Système de caméra : comm. à long terme et taux de transmission élevés
Alimentation électrique avec port USB et connecteurs carte à carte
Alimentations : mise en service facile grâce aux interfaces de service
Main avec bouton vidéo vers la chaîne d'assistance technique

Chaîne d'assistance technique sur YouTube

Les vidéos tutorielles sur nos connecteurs de données vous permettent d'acquérir des connaissances approfondies sur la manipulation et l'assemblage de votre produit.