FP 0,8/ 20-MV-SH 7,15 - Connecteur mâle SMD blindé
1154005

pas 0,8 mm
type de montage Sertissage SMD
Pictogramme
type de conditionnement Sangle en largeur de 24 mm

Connecteur mâle SMD blindé, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Des connexions mécaniques et électriques fiables, grâce au système de contact ScaleX des deux côtés
Robuste : la technologie ScaleX pour une compensation élevée des tolérances et une bonne protection des contacts
Un design flexible d'appareils : différents nombres de pôles, types et hauteurs d'empilage, avec une grande sécurité de connexion

Questions fréquemment posées


Puis-je transmettre du courant via la reprise de blindage ?

Oui, parallèlement à la fonction d'amélioration de la CEM par le blindage, vous pouvez utiliser les reprises de blindage pour transmettre le courant.
Un exemple : la variante à 80 pôles peut transmettre en plus 16 A par face de reprise de blindage... Voir plus

Oui, parallèlement à la fonction d'amélioration de la CEM par le blindage, vous pouvez utiliser les reprises de blindage pour transmettre le courant.
Un exemple : la variante à 80 pôles peut transmettre en plus 16 A par face de reprise de blindage. Cela donne au total 168 A par connecteur (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A).
Il est également possible d'alimenter partiellement le connecteur carte-à-carte, ce qui permet d'obtenir des courants plus élevés par contact. Cette connexion peut ainsi être également qualifiée d'hybride – sans contacts de puissance spécifiques, mais utilisant les reprises de blindage.

Voir moins

Comment inspecter les contacts à souder après la soudure par refusion ?

Variantes SH (shielded, blindées) et SL (short layout, unshielded, layout court, non blindées) : CT-scan ou analyse par rayons X (X-Ray) nécessaire car les contacts sont situés sous le composant.
Variantes CVA (non blindées) : compatibles CVA car les contacts sont sortis et visibles.


Qu'est-ce que ScaleX ?

ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Le double contact unique offre une connexion fiable et robuste, avec deux points de contact. Les contacts sont extrêmement bien protégés dans le boîtier et permettent une... Voir plus

ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Le double contact unique offre une connexion fiable et robuste, avec deux points de contact. Les contacts sont extrêmement bien protégés dans le boîtier et permettent une compensation de tolérance importante lors de l'enfichage, ce qui favorise la longévité de la connexion. Même à l'état enfiché, il est possible d'obtenir une compensation de tolérance exceptionnelle de +/- 0,3 mm et de placer plusieurs connecteurs sur un circuit imprimé. Il s'agit là d'une caractéristique extrêmement précieuse de la technologie ScaleX, qui permet des designs d'appareil d'un genre entièrement nouveau.

Voir moins

Qu'est-ce qui rend les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 si particuliers ?

Une particularité décisive de la série FP 0,8 est la possibilité de disposer plusieurs connecteurs carte-à-carte sur un circuit imprimé. Cela permet une nouvelle flexibilité dans le design d'appareils. La base en est la compensation élevée des toléra... Voir plus

Une particularité décisive de la série FP 0,8 est la possibilité de disposer plusieurs connecteurs carte-à-carte sur un circuit imprimé. Cela permet une nouvelle flexibilité dans le design d'appareils. La base en est la compensation élevée des tolérances, aussi bien lors de l'enfichage qu'à l'état enfiché. Grâce à la technologie ScaleX, le FP 0,8 est un spécialiste polyvalent en termes de robustesse, de flexibilité et de variabilité. Des transmissions de données élevées, pouvant atteindre 52 Gbit/s, et un courant admissible de 1,7 A par contact (à 20 °C) caractérisent le système. Les variantes blindées (SH) et non blindées (SL) à empreinte identique permettent de concevoir l'agencement du PCB avec une grande souplesse, sans adaptation en cas de changement de variante.

Voir moins

Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FP 0,8 est-il disponible ?

La gamme de produits FP 0,8 est disponible avec un nombre de pôles de 12, 20, 32, 52 et 80, en versions blindée et non blindée. D'autres nombres de pôles sont réalisables sur demande.


Les différentes variantes d'articles de la série FP 0,8 sont-elles compatibles en ce qui concerne leur empreinte ?

Les articles de la série non blindée FP 0,8-SL sont compatibles avec l'empreinte des articles de la série blindée FP 0,8-SH. Il est donc possible d'échanger de manière flexible les articles entre les séries FP 0,8-SH et FP 0,8-SL de manière flexible,... Voir plus

Les articles de la série non blindée FP 0,8-SL sont compatibles avec l'empreinte des articles de la série blindée FP 0,8-SH. Il est donc possible d'échanger de manière flexible les articles entre les séries FP 0,8-SH et FP 0,8-SL de manière flexible, sans devoir adapter la disposition du circuit imprimé.

Voir moins

Le taux de transmission de données indiqué s'applique-t-il à toutes les combinaisons ?

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus cour... Voir plus

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus courts - influencent la qualité du signal et donc le débit de données réalisable. En collaboration avec vous, nous réalisons une optimisation de la transmission de données à haut débit pour des applications individuelles. N'hésitez pas à nous contacter.

Voir moins

Où se trouve le pôle 1 ?

Le pôle a1 (rangée a, broche 1) est indiqué sur l'article. Le pôle 1 est également indiqué dans les dessins TecDoc (dessin de famille de produits et dessin d'emballage). L'orientation de l'article pour le type de montage pour circuit imprimé et le se... Voir plus

Le pôle a1 (rangée a, broche 1) est indiqué sur l'article. Le pôle 1 est également indiqué dans les dessins TecDoc (dessin de famille de produits et dessin d'emballage). L'orientation de l'article pour le type de montage pour circuit imprimé et le sens d'enfichage sont ainsi clairement définis. Le client peut réaliser une autre définition dans sa documentation propre.

Voir moins

Où puis-je trouver des informations concernant les distances dans l'air et lignes de fuite étendues afin de réaliser les exigences de tension requises dans mon application ?

Les distances minimales sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Nous calculons volontiers les distances concernant les connecteurs partiellement équipés ou entre les broches non équipées (appelées « death metal parts ») si vous le souhai... Voir plus

Les distances minimales sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Nous calculons volontiers les distances concernant les connecteurs partiellement équipés ou entre les broches non équipées (appelées « death metal parts ») si vous le souhaitez. Il est ainsi possible de répondre à des exigences de tension plus élevées.

Voir moins

Est-il possible d'atteindre des intensités nominales supérieures à 1,7 A par contact ?

Oui, l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur à 80 pôles entièrement alimenté, à une température ambiante de 20 °C. Cela signifie par exemple, pour une variante à 80 pôles avec 1,7 A par contact, un total de 80*1,7 A= 136 A. L... Voir plus

Oui, l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur à 80 pôles entièrement alimenté, à une température ambiante de 20 °C. Cela signifie par exemple, pour une variante à 80 pôles avec 1,7 A par contact, un total de 80*1,7 A= 136 A. La courbe de capacité de charge représente le courant admissible en fonction de la température pour différents nombres de pôles. Dans la pratique, seules certaines broches sont souvent alimentées, ce qui permet d'obtenir des courants encore plus élevés par contact. Exemple : une alimentation sélective de quatre contacts permet d'atteindre 3,9 A par contact, soit au total 4*3,9 A= 15,6 A.
La variante blindée de l'article convient également à la transmission de courant via les deux reprises de blindage, sur le côté de l'article, de sorte que, pour une variante à 80 pôles, il est possible de transmettre 16 A par reprise de blindage. Une courbe de capacité de charge pour la reprise de blindage se trouve également dans les caractéristiques techniques.

Voir moins


Voir les FAQ