MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R - Connecteur pour C.I.
1809048

ligne de produits COMBICON Connectors M
section 2,5 mm2
pas 5,08 mm
type de raccordement Raccordement à sertir
type de conditionnement emballé dans un carton

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MSTBC 2,5/..-STZ-RF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton, Contacts femelles à sertir correspondants avec indication du courant [A] et de la plage de section [mm2] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564) ; 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645) ; 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551) ; 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = contacts en ruban

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement rentable des conducteurs préconfectionnés en grandes quantités
La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif