Surveillance du niveau de remplissage des réservoirs, surveillance de la température, mesures de débits, stations de pompage et chaînes de puits, surveillance de pipelines, surveillance des fuites, infrastructure en parc chimique, gestion de l'énergie, en zone Ex 2.
Système radio Radioline Radioline est le système radio pour les installations étendues. Particularité : un seul tour de molette suffit pour affecter facilement les entrées et sorties, sans aucune programmation. Grâce à la technologie sans fil Trusted Wireless 2.0, Radioline est la solution idéale pour une utilisation fiable dans les environnements industriels.
Avantages
- Mise en service facile des systèmes radio : un seul tour de molette, sans aucune programmation
- Grande fiabilité grâce à la nouvelle technologie Trusted Wireless 2.0, au cryptage AES, à la technologie de dispersion du spectre et à la gestion de la coexistence
- Portées élevées jusqu'à 32 km grâce à une grande sensibilité de réception et des débits de données réglables individuellement
- Simplification : un seul appareil vous permet de transférer des signaux E/S ou des données série grâce à l'interface RS-232/485 intégrée
- Extensibilité jusqu'à 32 modules E/S grâce au connecteur de bus sur rail DIN et à la capacité de remplacement à chaud
Mappage d'E/S
La molette permet d'affecter les modules E/S entre eux au sein d'un réseau. Il vous suffit de paramétrer sur le même nombre les modules d'E/S communiquant les uns avec les autres.
P. ex. l'entrée TOR et la sortie TOR attribuée reçoivent la même adresse IO-MAP 12, assurant ainsi que tous les signaux de l'installation sont correctement répartis.
Domaines d'application typiques de Radioline
Installations de traitement de l'eau, connexion des stations de pompage éloignées, connexion des puits éloignés, parties rotatives, p. ex. pour un pont racleur, surveillance du niveau de remplissage.
Technologie de l'énergie : parc éolien, mine à ciel ouvert, infrastructure de la centrale électrique, postes de transformation, centrales hydroélectriques.
Technologie de transport : surveillance des moteurs des convoyeurs, messages d'erreur, messages d'état sur des véhicules mobiles.
Commande, p. ex. de feux de signalisation, de panneaux d'affichage de parking, de panneaux à messages variables, de panneaux d'affichage.
Structure réseau Trusted Wireless typique
Radioline dans la connexion point à point, le réseau en étoile et les réseaux maillés.
Un seul appareil pour de nombreuses applications
Transfert de signaux d'E/S (câble entrée/câble sortie)
Mode de données E/S
Radioline permet de distribuer facilement les signaux d'E/S au sein d'un réseau et de concevoir des structures réseau variées (état à la livraison). Le mappage d'E/S simplifie donc considérablement la distribution des signaux au sein d'installations étendues.
D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce aux modules d'extension E/S, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau, sans programmation.
Transmission de données série
Mode de données série
Il est très facile et rapide de mettre en réseau sans fil plusieurs automates ou équipements périphériques série avec Radioline.
Vous pouvez donc remplacer vos câbles RS-232/485 série.
Transfert des données de stations d'E/S à un automate
Mode PLC/Modbus RTU
Avec Radioline, reliez les modules E/S directement par radio à l'automate par protocole Modbus au travers des interfaces RS-232 et RS-485 intégrées.
Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à chaque poste à distance. Les signaux d'E/S sont enregistrés dans un registre Modbus du module radio du poste de base où ils peuvent être consultés à tout moment à partir de l'automate.
Outre les signaux, le registre Modbus met également à disposition des paramètres de diagnostic, comme la qualité du signal radio des différents équipements bus, permettant ainsi de garantir une surveillance continue du système radio.
Transmission de signaux d'E/S et de données Modbus
Mode PLC/Modbus RTU Dual
Ce mode réunit le « mode de données série » et le « mode RTU PLC/Modbus ». Dans ce mode, chaque station du réseau fonctionne comme serveur Modbus indépendant. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à chaque station du réseau. Les données de process sont enregistrées localement dans la Memory Map du Modbus. D'autres serveurs Modbus peuvent également être connectés à chaque station par RS-232 ou RS-485 et adressés via leur adresse Modbus correspondante.
Toutes les données de diagnostic du réseau sans fil peuvent être lues depuis le poste de base radio par Modbus.
Applications du système Radioline
Présentation des produits : modules de tête Radioline
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Module radio RAD-868-IFS | Module radio RAD-900-IFS-… | Module radio RAD-2400-IFS-… | Coupleur de bus RAD-RS485-IFS | |
| Région | Europe | Amérique du Nord/du Sud (RAD-900-IFS), Australie/Nouvelle-Zélande (RAD-900-IFS-AU) | Mondial (RAD-2400-IFS), Japon (RAD-2400-IFS-JP) | Dans le monde entier |
| Bande de fréquence | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Portée typique pour les liaisons en visibilité directe | < 20 km (pour grandes distances avec obstacles) | < 32 km (pour grandes distances avec obstacles) | < 5 km | < 1,2 km (via câbles cuivre à deux fils existants ou longueur supérieure avec convertisseur ou répéteur) |
| Topologie | Point à point, étoile, maille | Point à point, étoile, maille | Point à point, étoile, maille | Point à point, ligne |
| Nombre d'équipements réseau | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Temps de transmission typique (point à point, bidirectionnel – selon la bande de fréquences, le débit de données, la longueur du télégramme, la structure/taille du réseau) | > 2 s (mode E/S), > 390 ms (mode série) | > 200 ms (mode E/S), m > 25 ms (mode série) | > 200 ms (mode E/S), m > 25 ms (mode série) | > 80 ms (mode E/S) |
Présentation des produits : ensembles de commutateurs extérieurs Radioline
|
|
|
|
|---|---|---|
| Ensemble de commutateurs en extérieur RAD-RUGGED-BOX-CONF | Boîtier extérieur RAD-900-DAIO6 | |
| Région | Dans le monde entier | Amérique du Nord et Canada |
| Bande de fréquence | 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (configurables) | 900 MHz |
| Signaux d'entrée/de sortie | RS-485, type et nombre de signaux d'entrée et de sortie configurables | 2 entrées/sorties numériques, 1 entrée/sortie analogique |
| Alimentation en tension | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC ou 100 V AC ... 240 V AC |
| Température ambiante | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC) |
| Indice de protection | IP66 | NEMA 4X |
| Dimensions | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Présentation des produits : modules d'extension E/S Radioline
|
|
|
|
|---|---|---|
| Modules E/S numériques 4 canaux | Modules E/S numériques 8 canaux | |
| Signal d'entrée (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0 … 250 V AC/DC | 8 x 0 ... 30,5 V DC ou 2 x impulsion (< 100 Hz, 32 bits (PLC/Modbus RTU ou mode dual)), 4 x NAMUR |
| Signal de sortie (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (sortie de relais) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (sortie transistor) |
| Modules combinables en mode E/S | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Présentation des produits : modules d'extension E/S Radioline
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Module E/S numérique/analogique | Modules E/S analogiques | Module E/S température | |
| Signal d'entrée (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 ... 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C -...- +250 °C), raccordement de 2 à 3 fils |
| Signal de sortie (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC | - |
| Modules combinables en mode E/S | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |