Coupleurs NearFi NearFi est la technologie de transmission en temps réel sans contact de Phoenix Contact. Avec une communication Ethernet indépendante du protocole, elle permet des possibilités d'utilisation flexibles pour tous les protocoles Ethernet. Les coupleurs NearFi permettent de transmettre l'énergie (jusqu'à 100 W) et les données Ethernet en temps réel (100 Mbit/s, duplex intégral) par un entrefer de quelques centimètres. Ainsi, il est possible de changer facilement les connecteurs ou les bagues collectrices sensibles à l'usure dans les applications industrielles et de réduire les coûts des pannes.

Coupleurs NearFi

Avantages :

  • Sans contact, donc pas d'usure et pas d'entretien
  • Communication Ethernet en temps réel sans retard et indépendante du protocole
  • Une puissance élevée dans un boîtier compact
  • Flexible – grande liberté de montage grâce à des options d'approche flexibles
  • Visibilité optimale du diagnostic par un cercle LED sur le boîtier
Transmission Ethernet indépendante du protocole avec les coupleurs NearFi

Communication en champ proche en temps réel, indépendante du protocole

Ethernet en temps réel

Les coupleurs NearFi transmettent des données Ethernet jusqu'à 100 Mbit/s (duplex intégral) en temps réel. Pour cela, les coupleurs fonctionnent de manière entièrement transparente au niveau du protocole, ce qui permet d'utiliser tous les protocoles Ethernet courants.

Un démarrage rapide de l'appareil permet de les utiliser dans des applications nécessitant des fonctions spécifiques à l'application, comme le « Fast Startup ».

Grâce à la communication en champ proche via l'entrefer, aucune planification des fréquences ni aucun savoir-faire dans le domaine de la communication sans fil ne sont nécessaires.

Coupleurs NearFi avec transmission de l'énergie par induction

Transmission de l'énergie constante avec compensation automatique du courant

Transmission de l'énergie par induction

De plus, ces coupleurs assurent également une transmission de l'énergie par induction et peuvent donc alimenter sans contact d'autres terminaux, tels que les postes E/S, les switchs, etc. Une puissance de 50 W peut être transmise via une ligne NearFi.

En combinant deux lignes NearFi, la puissance peut être portée à 100 W avec une compensation automatique du courant. De plus, des fonctions spécifiques à l'application, comme la transmission de deux tensions à potentiel séparé (US/UA, de 50 W chacune), sont également possibles.

Coupleurs NearFi inclinés

Exemple d'utilisation des coupleurs NearFi

Grande liberté de montage

Contrairement aux solutions de connecteurs basiques, les coupleurs NearFi peuvent être mis en place dans tous les sens, et même en les tournant les uns par rapport aux autres. De plus, ces coupleurs n'ont pas besoin d'être exactement l'un au-dessus de l'autre, mais peuvent être décalés ou en face l'un de l'autre sur un angle tangentiel.

Des possibilités de montage universelles permettent de monter avec flexibilité ces coupleurs. Le montage peut s'effectuer avec des vis M5 via la bride de montage ou avec des vis M6 via le filetage intérieur.

Avantages : des exigences de précision réduites pour le mouvement mécanique de deux composants indépendants de l'installation.

Un homme observe les coupleurs NearFi avec signalisation visuelle sur le pourtour

Coupleur primaire et secondaire avec cercle LED sur le pourtour pour un diagnostic rapide

Mise en service et diagnostic faciles

Pour la transmission, il faut toujours systématiquement deux appareils : un coupleur de base et un coupleur à distance. Les coupleurs ne nécessitent aucune configuration et sont donc aussi faciles à utiliser qu'un connecteur. Un dispositif d'alignement intégré signale si les appareils sont couplés de manière optimale.

La signalisation visuelle avec des LED puissantes indique la disponibilité de la ligne de couplage jusque dans les coins de la pièce.

Coupleur NearFi avec poussière et saleté

Utilisation durable et variée

Résistance à la poussière et à la saleté

Là où les technologies de raccordement classiques montrent leurs limites à cause des restrictions de place et de mouvement, des vibrations, de la poussière et de la saleté, de la rotation et des connexions fréquentes, NearFi permet une communication sans usure par un entrefer de quelques centimètres. De plus, les transmissions à travers des espaces non métalliques, tels que le verre, le plastique ou le bois, sont également possibles, ce qui permet des possibilités d'utilisation variées.

Grâce à leur boîtier robuste IP66, vous pouvez utiliser les coupleurs NearFi dans des environnements exigeants. Le raccordement M12 pour l'Ethernet et l'alimentation s'effectue, grâce au profil Duo, via un raccordement vissé ou rapidement et facilement avec la technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull.

Avantages : des possibilités d'utilisation universelles.

Coupleurs NearFi et nombreux logos de récompenses

Une technologie maintes fois récompensée

Les coupleurs NearFi établissent de nouvelles références en matière de transmission sans contact d'énergie et de données en zone de champ proche. Ils ont déjà été récompensés à plusieurs reprises par des magazines spécialisés internationaux de premier plan ainsi que par des prix prestigieux du secteur, tels que le Hermes Award.

Ces distinctions soulignent la capacité d'innovation et les avancées technologiques que les coupleurs NearFi apportent aux applications industrielles. Elles témoignent également de la haute qualité et de la pérennité de cette technologie.

Domaines d'application typiques des coupleurs NearFi

Des robots dans une usine automobile
Table à transfert circulaire
Porte-pièces
Systèmes de transport sans conducteur (AGV)
Des robots dans une usine automobile

Dans les applications qui nécessitent beaucoup d'entretien, p. ex. pour le changement d'outil sur les robots, il est possible de remplacer par des coupleurs NearFi les connecteurs soumis à l'usure et nécessitant beaucoup d'entretien, et ainsi de réduire les coûts des pannes.

Télécharger le cas d'utilisation des robots
Table à transfert circulaire

Communiquez sans contact avec les parties mobiles ou rotatives de l'installation grâce aux coupleurs NearFi et évitez les arrêts de production dus à des connecteurs défectueux ou à des bagues collectrices sujettes aux pannes.

Télécharger le cas d'utilisation des tables à transfert circulaire
Porte-pièces

Utilisez les coupleurs NearFi pour la transmission sans contact entre le porte-pièce et le poste de fabrication, et remplacez les connecteurs soumis à l'usure et nécessitant beaucoup d'entretien.

Télécharger le cas d'utilisation des porte-pièces
Systèmes de transport sans conducteur (AGV)

Installez rapidement et facilement les coupleurs NearFi sur votre système de transport sans conducteur (AGV) et transmettez sans contact les données relatives à la sécurité entre l'AGV et le poste de fabrication.

Télécharger le cas d'utilisation des systèmes de transport sans conducteur