SPT-SMD 1,5/10-V-3,81 R72 - Bloc de jonction C.I.
1824271

ligne de produits COMBICON Terminals S
section 1,5 mm2
pas 3,81 mm
type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
type de montage Sertissage SMD
type de conditionnement Sangle en largeur de 72 mm

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 10, gamme d'articles: SPT 1,5/..-V-SMD, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Sertissage SMD, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: noir, Disposition des broches: Géométrie de pastille linéaire, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Sangle en largeur de 72 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Conçue pour les procédés de soudage TMS
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté