Le feu de signalisation à fonction tactile intégrée est destiné à signaler les états de fonctionnement et il permet une interaction avec la machine ou l'installation. Dans ce contexte, la sensibilité tactile adaptative s'adaptant aux conditions ambiantes garantit une grande fiabilité. Le feu de signalisation à LED multicolore est doté d'un boîtier robuste et résistant aux UV, avec un filetage M22 pour le montage. L'appareil est raccordé via un connecteur M12 à 5 pôles et peut être commandé par commutation positive ou négative.
PSD-SL RGB/TB-P
-
Appareil de signalisation combiné
1691146
Feu de signalisation à LED et fonction tactile, 6 couleurs, 1 sortie, 24 V DC, design Point
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Signalisation orientée sur la fonction
Capteur tactile adapté à l'environnement
Marquage clair des états de l'installation
Montage et installation simples et rapides
Conception robuste