EEM-EM377-CLP
-
Appareil de mesure
1345314
Compteur d'énergie pour la mesure multiple directe dans les réseaux de 3x 230/400 V et 100 A, avec sortie S0, entrées de tarif, interface Ethernet, certifié selon la directive MID + PTB-A 50.7, mémoire de profil de charge conforme à la législation sur l'étalonnage
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Compteur d'énergie |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (EN 50470-1) |
| Écran | |
| Modèle de l'écran | LCD avec rétroéclairage |
| Classe de précision | Classe B (EN 50470-3) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | Alimentation à partir du circuit de mesure |
| Mesure | |
| Plage de tension d'entrée | 3x 230 V ... 400 V ±20 % |
| Plage de courant d'entrée | 5 A |
| Plage de fréquence | 50 Hz |
| Courant minimum Imin | 0,15 A |
| Courant limite Imax | 100 A |
| Courant transitoire Itr | 0,5 A |
| Courant de référence Iref | 5 A |
| Plage de tension d'entrée | 230 V (Entrées pour 4 tarifs) |
| Sortie S0 | |
| Description de la sortie | EN 62052-31 |
| Constante de compteur | 0,001 imp/kWh, kvarh (Taux d'impulsions) |
| 0,01 imp/kWh, kvarh (Taux d'impulsions) | |
| 0,1 imp/kWh, kvarh (Taux d'impulsions) | |
| 1 imp/kWh, kvarh (Taux d'impulsions) | |
| 10 imp/kWh, kvarh (Taux d'impulsions) | |
| 100 imp/kWh, kvarh (Taux d'impulsions) | |
| 1000 imp/kWh, kvarh (Taux d'impulsions) | |
| 10000 imp/kWh, kvarh (Taux d'impulsions) | |
| 10 imp/kWh (Compteurs itinérants) | |
| 1000 imp/kWh (Compteurs à raccordement direct) | |
| Borne de mesure | |
| Dénomination | Borne de mesure |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| souple | 35 mm² |
| Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm |
| Connecteur | |
| Dimensions des picots | 0,6 x 3,5 |
| autres raccordements | |
| Dénomination | autres raccordements |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| souple | 1,5 mm² |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 91 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Boîtier) | IP51 (Boîtiers) |
| Indice de protection (Raccordements) | IP20 (Raccordements) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (sans condensation) |
| 75 % | |
| Environnement mécanique | M2 |
| Environnement CEM | E2 |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| MID | |
| Repérage | Conforme MID |
| PTB-A 50.7 | |
| Repérage | Conformité PTB-A 50.7 |
| Normes/prescriptions | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 | |
| Normes/prescriptions | PTB-A 50.7 |
| Position de montage | Profilé horizontal |
| Référence | 1345314 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMMC11 |
| Product key | CMMC11 |
| GTIN | 4063151658878 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 335,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 335,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 90283000 |
| Pays d'origine | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen