RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antenne
5606614

Antenne directionnelle 868 MHz/900 MHz, gain : 12,15 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 56°/46°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mât

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Pour liaisons point à point
Pour les grandes distances