Alvéole pour fiche test - PSBJ-GSK/S BU
0305336

Alvéole pour fiche test, coloris: bleu


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles 1

Largeur 5 mm
Hauteur NS 35/7,5 7 mm
Longueur 5 mm
Diamètre de picot 4,1 mm

Coloris bleu
Matériau Laiton
Matériau isolant PA
Matériau de contact PE-LD, laiton argenté

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 80 °C

Référence 0305336
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Clé de vente BE1Z3X
Product key BE1Z3X
Page catalogue Page 517 (C-1-2019)
GTIN 4017918000837
Poids par pièce (emballage compris) 6,34 g
Poids par pièce (hors emballage) 6,26 g
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;